Změna jazyka :
iglidur H370 představuje pokročilou verzi řady iglidur H. Tento materiál se vyznačuje obzvláště nízkou celkovou absorpcí vlhkosti a výrazně zvýšenou odolností proti opotřebení. Z hlediska mechanických a tepelných specifikace vykazuje iglidur H370 stejné specifikace jako iglidur H.
| Popisné technické specifikace | ||
|---|---|---|
| Odolnost proti opotřebení při +23 °C | - 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | Více informací o odolnosti proti opotřebení |
| Odolnost proti opotřebení při +90 °C | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Odolnost proti opotřebení při +150 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| kluzné vlastnosti | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Koeficient dynamického tření na oceli: µ 0,07–0,17 |
| Odolnost proti opotřebení pod vodou | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Odpor médií | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Více informací o odolnosti vůči médiím |
| Odolnost vůči hranovému zatížení | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Odolnost proti nárazům a rázům | - 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Odolnost proti nečistotám | - 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + |
S rostoucími teplotami klesá pevnost v tlaku kluzných ložisek z materiálu iglidur H370. Teplota v celém ložiskovém systému má rovněž vliv na opotřebení. S rostoucí teplotou se zvyšuje opotřebení. Při teplotách vyšších než +100 °C je nutné zajistit dodatečné upevnění.
Teploty, koeficient tepelné roztažnosti
| min. teplota aplikace | Horní teplota použití, dlouhodobá | Horní teplota aplikace, krátkodobá | Kromě toho zajistěte axiální jištění z |
|---|---|---|---|
| -40°C | +200°C | +240°C | +100 °C |
Maximální povolená povrchová rychlost závisí na tom, zda teplota v místě ložiska příliš stoupne, či nikoli. iglidur H370 je vhodný pro povrchové rychlosti 1,2 m/s (rotační) a 4 m/s (lineární). Maximální hodnoty uvedené v tabulce platí pouze pro minimální tlakové síly a v praxi často nejsou dosaženy.
Povrchové rychlosti různých materiálů iglidur
| Maximální povrchové rychlosti [m/s] | Rotace | Oscilace | Lineární |
|---|---|---|---|
| Dlouhodobé | 1,2 | 0,8 | 4,0 |
| Krátkodobá | 1,5 | 1,1 | 5,0 |

Schéma 01: Přípustné pv hodnoty pro iglidur H370 pouzdra s tloušťkou stěny 1 mm při suchém provozu proti ocelové hřídeli, při teplotě +20 °C, namontovaná v ocelovém domečku
X = rychlost povrchu [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Maximální doporučený povrchový tlak představuje pouze jeden z mechanických parametrů materiálu. A proto z toho nelze vyvozovat žádné závěry týkající se tribologických vlastností. S rostoucími teplotami klesá pevnost v tlaku iglidur H370 pouzdra. Tento vztah znázorňuje diagram 02. Schéma 03 znázorňuje, jak dochází k elastické deformaci materiálu iglidur H370 při radiálním zatížení. Při maximálním doporučeném povrchovém tlaku 75 MPa činí deformace při pokojové teplotě přibližně 2,5 %.
Koeficient tření se mění jen nepatrně, stejně jako odolnost proti opotřebení při rostoucím zatížení a povrchové rychlosti (diagramy 04 a 05).
Koeficient tření o ocel (Ra = 1µm, 50HRC):
| iglidur H370 | suché | Maziva | olej | voda |
|---|---|---|---|---|
| Koeficient tření μ | 0,07–0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Diagramy 06 a 07 znázorňují výsledky zkoušek s různými materiály hřídelí, provedených s pouzdry z materiálu iglidur H370. Při zatíženích až 2 MPa v rotujících aplikacích je hřídel s tvrdým chromovým pokovením ideálním doplňkem k kluzným ložiskům iglidur H370. Zarážející je vysoký koeficient opotřebení hřídelí z 304 SS, které jsou kvůli svým extrémně broušeným povrchům náchylné k jevu stick-slip efektu. I přes stejné hodnoty v nejnižším rozsahu vykazuje HR uhlíková ocel hřídel již při zatížení 2 MPa lepší hodnoty než hřídel z oceli Cf53. Na druhou stranu má hřídel z 304 SS zřetelnou výhodu při kývavých pohybech.
iglidur H370 pouzdra jsou odolná vůči chemikáliím. Jsou odolné vůči většině maziv. Na materiál iglidur nemá vliv většina slabých organických a anorganických kyselin.
Všechny údaje při pokojové teplotě [+20 °C], + odolný 0 podmíněně odolný - neodolný
| Chemikálie | Odolnost |
|---|---|
| Alkohol | + |
| Mazací tuky a oleje bez aditiv | + |
| Uhlovodíky | + |
| Paliva | + |
| Silné zásady | + |
| Silné kyseliny | + až - |
| Ředěné zásady | + |
| Ředěné kyseliny | + do 0 |
iglidur H370 pouzdra jsou standardní ložiska pro hřídele s tolerancí h (doporučená minimální hodnota h9). Kluzná ložiska jsou určena pro zalisování do obrobených otvorů v toleranci H7. Po montáži do domečku nominální velikosti se vnitřní průměr ložiska ve standardních případech automaticky přizpůsobí tolerancím F10. Konkrétní tolerance rozměrů se liší v závislosti na tloušťce stěny (viz tabulka produktové řady).
Důležité tolerance podle ISO 3547-1 po zalisování:
| Průměr d1 [mm] | Pouzdro H7 [mm] | iglidur pouzdro H370 F10 [mm] | Hřídel h9 [mm] |
|---|---|---|---|
| až 3 | +0,000 +0,010 | +0.006 +0.046 | -0,025 +0,000 |
| > 3 až 6 | +0,000 +0,012 | +0.010 +0.058 | -0,030 +0,000 |
| > 6 až 10 | +0,000 +0,015 | +0.013 +0.071 | -0,036 +0,000 |
| > 10 až 18 | +0,000 +0,018 | +0.016 +0.086 | -0,043 +0,000 |
| > 18 až 30 | +0,000 +0,021 | +0.020 +0.104 | -0,052 +0,000 |
| > 30 až 50 | +0,000 +0,025 | +0.025 +0.125 | -0,062 +0,000 |
| >50 až 80 | +0,000 +0,030 | +0.030 +0.150 | -0,074 +0,000 |
| >80 až 120 | +0,000 +0,035 | +0,036 +0,176 | -0,087 +0,000 |
| > 120 až 180 | +0,000 +0,040 | +0,043 +0,203 | +0.000 +0.100 |
✓ Včetně kluzných ložisek iglidur H370
✓ Šablony pro vyhledání ideálního materiálu pro vaši aplikaci
✓ katalog ložiskové techniky iglidur


Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00