Automatizované zařízení s otočnými stoly pro montáž odolných dílů.

Co umí materiály iglidur s vysokou odolností vůči médiím?

  • Vysoká odolnost proti opotřebení v extrémních podmínkách prostředí
  • Velmi nízký koeficient tření
  • Vysoká odolnost vůči teplotám a chemikáliím
Béžový granulátový materiál pro iglidur H1.
  • Vysoká odolnost vůči médiím
  • Odolnost proti opotřebení zejména pod vodou
  • Vysoká teplotní odolnost od -40 °C do +200 °C
  • Vysoká chemická odolnost
Granulát z černého materiálu.
  • Vysoká teplotní a chemická odolnost
  • Splňuje požadavky Federálního leteckého úřadu USA (FAA) na protipožární ochranu interiérů letadel.
  • Lze použít pod vodou
  • Vhodný pro vysoké teploty
  • Odolný vůči chemikáliím
Granulát materiálu v černé hromadě.
  • Vysoká odolnost vůči médiím a teplotám, vhodný pro teploty do +250 °C, odolný proti opotřebení.
  • Vysoká odolnost vůči médiím a teplotám
  • Odolný vůči vodní páře
  • Dobrý koeficient tření a opotřebení
Granulát z růžového materiálu iglidur C500.
  • Nízkonákladový, vhodný pro vysoké teploty
  • Lze použít pod vodou
  • Odolný vůči chemikáliím
  • Vhodný pro vysoké teploty
Granulát z materiálu v hnědé hromadě.
  1. Maximální dlouhodobá teplota použití
  2. Maximální doporučený povrchový tlak při teplotě +20 °C
  3. Nejlepší kombinace pro p = 1MPa, v = 0,3 m/s, rotace

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie