Změna jazyka :
Materiálová tabulka
Obecná specifikace
Jednotka
iglidur® H2
Zkušební metoda
hustota
g/cm³
1,72
Barva
hnědá
max. Absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % vlhkosti v místnosti.
% hmotnostních
0,1
DIN 53495
max. celková absorpce vlhkosti
% hmot.
0,2
Koeficient kluzného tření, dynamický, proti oceli
µ
0,07 - 0,3
hodnota pv, max. (suchý)
MPa x m/s
0,58
Mechanická specifikace
modul pružnosti v ohybu
MPa
10.300
DIN 53457
pevnost v ohybu při 20 °C
MPa
210
DIN 53452
Pevnost v tlaku
MPa
109
maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)
MPa
110
Tvrdost Shore D
88
DIN 53505
Fyzikální a tepelná specifikace
Horní dlouhodobá teplota použití
°C
+200
Horní krátkodobá teplota použití
°C
+240
Dolní teplota použití
°C
-40
tepelná vodivost
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
Elektrická specifikace
Objemový odpor
Ωcm
> 1015
DIN IEC 93
povrchový odpor
Ω
> 1014
DIN 53482
Tabulka 01: Údaje o materiálu

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® H2 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Při použití kluzných ložisek iglidur® H2 jsou ekonomické aspekty na prvním místě. Poprvé je možné nabídnout vysoce výkonné kluzné ložisko pro velké objemy s těmito technickými výhodami za tak příznivou cenu: Kluzná ložiska iglidur® H2 jsou samomazná a vhodná pro všechny pohyby.

schéma. 02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (110 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Mechanická specifikace
Maximální doporučený povrchový tlak je mechanickým parametrem materiálu. Nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii. Pevnost v tlaku ložisekiglidur® H2 klesá s rostoucí teplotou. diagram. 02 znázorňuje tuto závislost.
Diagram. 03 ukazuje pružnou deformaci igliduru® H2 při radiálním zatížení. Při maximálním doporučeném povrchovém tlaku 110 MPa je deformace při pokojové teplotě menší než 3 %. Hodnoty pevnosti v ohybu a tlaku při pokojové teplotě jsou vyšší než u igliduru® H.

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = součinitel tření μ
Tření a opotřebení
Grafy 04 až 06 znázorňují, jak se mění součinitel tření kluzných ložisek iglidur® H2 při různých kluzných rychlostech, zatíženích a drsnostech.

Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s
X = zatížení [MPa]
Y = součinitel tření μ
iglidur® H2
suchý
Mazivo
olej
voda
koeficient tření µ
0,07 - 0,30
0,09
0,04
0,04
Tabulka 04: součinitel tření pro iglidur® H2 proti oceli (Ra = 1 μm, 50 HRC).

schéma. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídele, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
A = hliník, tvrdě eloxovaný
B = volně řezná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaný
E = HR uhlíková ocel
F = 304 SS
G = vysoce jakostní ocel
Materiály hřídele
Pokud jde o odolnost proti opotřebení kombinací s iglidurem® H2, je třeba znovu zdůraznit, že tato ložiska byla vyvinuta pro vysokou mechanickou pevnost. Odolnost proti opotřebení však u žádné kombinace ložiska a hřídele nedosahuje hodnot igliduru® H370 s odpovídajícím hřídelem.
Pokud se používají ložiska iglidur® H2, neměla by se kombinovat s tvrdými chromovanými hřídeli. Mnohem vhodnější jsou hřídele zCf53 a 304 SS, jak je vidět na obr. 06 a 07.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h