Změna jazyka :
Profil požadavků je náročný: Komplexní pokročilý vývoj úspěšného univerzálního klasického produktu iglidur G. Toho bylo dosaženo zejména v oblasti absorpce vlhkosti, tepelných vlastností a trvale se zlepšující odolnosti proti opotřebení. Pouze v případě rázových, nárazových a okrajových zatížení se nepodařilo zcela dosáhnout odolnosti materiálu iglidur G.
| Popisné technické specifikace | ||
|---|---|---|
| Odolnost proti opotřebení při +23 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Více informací o odolnosti proti opotřebení |
| Odolnost proti opotřebení při +90 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Odolnost proti opotřebení při +150 °C | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Povrchový tlak | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | 91MPa |
| Koeficient tření | - 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | Součinitelé tření µ, suchý: 0,11 |
| Odolnost proti opotřebení pod vodou | - 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Odpor médií | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Více informací o odolnosti vůči médiím |
| Odolnost vůči hranovému zatížení | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Odolnost proti nárazům a rázům | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Odolnost proti nečistotám | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Odolnost proti plísním | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Podle normy DIN EN ISO 846 |
Okolní teplota má silný vliv na vlastnosti kluzných ložisek. Na opotřebení ložiskového systému mají vliv také teploty, které v něm panují. S rostoucími teplotami se opotřebení zvyšuje a tento efekt je výrazný, když teploty stoupnou nad +120 °C. Při teplotách nad 120 °C je nutné ložiska v pouzdře dodatečně zajistit.
| min. teplota aplikace | Horní teplota použití, dlouhodobá | Horní teplota aplikace, krátkodobá | Kromě toho zajistěte axiální jištění z |
|---|---|---|---|
| -40°C | +180°C | +220 °C | +120°C |
iglidur G1 byl vyvinut pro nízké až střední povrchové rychlosti. Maximální hodnoty uvedené na stránce "Maximální povrchová rychlost" lze dosáhnout pouze při nízkém zatížení. Při uvedených rychlostech může tření způsobit zvýšení teploty až na maximální přípustné hodnoty. V praxi však není vždy možné těchto limitů dosáhnout kvůli vzájemnému působení různých faktorů.
| m/s | Rotace | Oscilace | linear |
|---|---|---|---|
| trvalé | 1,3 | 1,0 | 5,0 |
| Krátkodobá | 2,5 | 1,8 | 6,0 |

Schéma 01: Přípustné pv hodnoty pro kluzná ložiska iglidur® G1 s tloušťkou stěny 1 mm při suchém provozu proti ocelové hřídeli, při teplotě +20 °C, namontovaná v ocelovém pouzdře.
Osa X = povrchová rychlost [m/s]
Osa Y = zatížení [MPa]
pvx hodnota, max. (za sucha)
MPa · m/s
0,60
Pevnost v tlaku pouzdra iglidur G1 klesá s rostoucí teplotou. Diagram 02 znázorňuje tento vztah. Při dlouhodobé přípustné provozní teplotě +180 °C činí přípustný povrchový tlak přibližně 40 MPa. Maximální doporučený povrchový tlak představuje mechanický parametr materiálu. Z toho nelze vyvodit žádné závěry ohledně tribologických specifikací. Diagram 03 znázorňuje pružnou deformaci materiálu iglidur G1 při radiálním zatížení. Plastická deformace může být zanedbatelná až do tlaku přibližně 100 MPa. Záleží však také na délce trvání účinku.
Koeficient tření μ kluzného ložiska je ovlivněn mimo jiné povrchovou rychlostí a zatížením (diagramy 04 a 05).
Koeficient tření materiálu iglidur G1 vůči oceli (Ra = 1 µm, 50 HRC):
| iglidur® G1 | Suchý provoz | Maziva | olej | voda |
|---|---|---|---|---|
| Koeficient tření µ | 0.13 - 0.32 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagram 06: Opotřebení rotujících součástí s různými materiály hřídelí, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
Tření a opotřebení závisí také do značné míry na protilehlém dílu. Hřídele, které jsou příliš hladké, zvyšují koeficient tření a opotřebení ložiska. Pro materiál iglidur G1 se doporučuje broušený povrch s průměrnou drsností Ra = 0,8 µm. Diagram 06 znázorňuje výňatek z výsledků zkoušek s různými materiály hřídelí a pouzdry z materiálu iglidur G1. Je patrné, že iglidur G1 dosahuje u všech materiálů hřídelí dobrých až velmi dobrých výsledků z hlediska opotřebení. Výsledky pro typy z nerezové oceli jsou s nejvyšší pravděpodobností o něco nižší. Stejně jako u mnoha materiálů řady iglidur je míra opotřebení nižší v aplikacích s kloubovým pohybem než v aplikacích s rotačním pohybem.
iglidur G1 pouzdra jsou standardní ložiska pro hřídele s tolerancí h (doporučená minimální hodnota h9). Ložiska jsou určena k lisování do domečku obrobeného s tolerancí h7. Po montáži do pouzdra jmenovité velikosti se vnitřní průměr ve standardních případech automaticky přizpůsobí tolerancím F10. U některých rozměrů se tolerance od této hodnoty liší v závislosti na tloušťce stěny (viz produktová řada).
Důležité tolerance podle normy ISO 3547-1 po zalisování:
| Průměr d1 [mm] | Pouzdro H7 [mm] | kluzné ložisko F10 [mm] | Hřídel h9 [mm] |
|---|---|---|---|
| až 3 | +0,000 +0,010 | +0.006 +0.046 | -0,025 +0,000 |
| > 3 až 6 | +0,000 +0,012 | +0.010 +0.058 | -0,030 +0,000 |
| > 6 až 10 | +0,000 +0,015 | +0.013 +0.071 | -0,036 +0,000 |
| > 10 až 18 | +0,000 +0,018 | +0.016 +0.086 | -0,043 +0,000 |
| > 18 až 30 | +0,000 +0,021 | +0.020 +0.104 | -0,052 +0,000 |
| > 30 až 50 | +0,000 +0,025 | +0.025 +0.125 | -0,062 +0,000 |
| >50 až 80 | +0,000 +0,030 | +0.030 +0.150 | -0,074 +0,000 |
| >80 až 120 | +0,000 +0,035 | +0,036 +0,176 | -0,087 +0,000 |
| > 120 až 180 | +0,000 +0,040 | +0,043 +0,203 | +0.000 +0.100 |
Všechny údaje při pokojové teplotě [+20 °C], + odolný 0 podmíněně odolný - neodolný
| Médium | Odolnost |
|---|---|
| Alkohol | + do 0 |
| Uhlovodíky | + |
| Ředěné kyseliny | 0 až - |
| Silné kyseliny | - |
| Ředěné zásady | + |
| Silné zásady | 0 |
| Mazací tuky a oleje bez aditiv | + |
| Paliva | + |

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h