Změna jazyka :
Ani při vyšších kluzných rychlostech se součinitel tření u ložisek iglidur® W300plain nezvyšuje. V porovnání s jinými materiály lze proto dosáhnout mírně vyšších kluzných rychlostí, například až 1,5 m/s rotačně a až 5 m/s lineárně. Díky mimořádné odolnosti proti opotřebení zůstává opotřebení ložiska nízké i při dlouhodobém používání při vysokých rychlostech. iglidur® W300 ložiska dosahují obzvláště vysokých rychlostí na kalených, nepříliš hladkých hřídelích.
| m/s | Rotace | Oscilace | linear |
|---|---|---|---|
| trvalé | 1 | 0,7 | 4 |
| Krátkodobá | 2,5 | 1,8 | 6 |
Stejně jako odolnost proti opotřebení se se zatížením mění i součinitel tření μ. Na rozdíl od ostatních materiálů iglidur®zůstává součinitel tření igliduru® W300 trvale nízký i při vyšších obvodových rychlostech.
| iglidur® W300 | suché | Maziva | olej | voda |
|---|---|---|---|---|
| Koeficienty tření µ | 0,08 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Materiály hřídele
Tření a opotřebení jsou také do značné míry závislé na partnerovi, s nímž se páruje. Příliš hladké hřídele zvyšují součinitel tření i opotřebení ložiska. Hladké hřídele v sobě skrývají riziko prokluzu. Pískání jako důsledek prokluzu je obvykle důsledkem příliš hladkých hřídelí. Drsnost hřídele 0,4 až 0,5 μm se ukázala jako nejlepší. Zejména u igliduru® W300 je odolnost proti opotřebení s touto povrchovou úpravou stále velmi dobrá, zatímco tření je nejnižší. diagram. 06 ukazuje rozšíření výsledků zkoušek s různými materiály hřídelí. Kalené hřídele jsou vhodnější, zejména pro vyšší zatížení. Pokud materiál hřídele, který zamýšlíte použít, není uveden ve zde prezentovaných výsledcích testů, kontaktujte nás.
Materiály hřídelí
ložiska iglidur® W300-plain jsou standardní ložiska pro hřídele s tolerancí h (doporučená minimální h9). Ložiska jsou určena k zalisování do uložení s tolerancí H7. Po montáži do uložení se jmenovitými rozměry se vnitřní průměr ložiska automaticky upraví na toleranci E10; u některých rozměrů se tolerance odchyluje v závislosti na tloušťce stěny (viz sortiment).
Důležité tolerance pro ložiska iglidur® W300 podle ISO 3547-1 po zalisování
| Průměr d1 [mm] | Hřídel h9 [mm] | iglidur® W300 E10 [mm] | Pouzdro H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| až 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 až 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 až 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 až 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 až 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 až 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| >50 až 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| >80 až 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| >120 až 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
| Médium | Odolnost |
|---|---|
| Alkohol | + do 0 |
| Uhlovodíky | + |
| Mazací tuky a oleje bez aditiv | + |
| Paliva | + |
| Ředěné kyseliny | 0 až - |
| Silné kyseliny | - |
| Ředěné zásady | + |
| Silné zásady | 0 |
+ odolný 0 podmíněně odolný - neodolný
Všechny údaje při pokojové teplotě [+20 °C]
| Specifický přechodový odpor | Povrchový odpor |
|---|---|
| > 1013 Ωcm | > 1012 Ω |
Typický průmyslový sektor a oblasti použití
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h