Provozní životnost

Co materiály iglidur® pro nepřetržitý provoz dokážou?

  • Univerzální vytrvalostní běhoun, vysoce odolný proti opotřebení na (téměř) všech hřídelích s velmi nízkým koeficientem tření.
  • Nízké opotřebení u mnoha materiálů hřídelí
  • Nízký součinitel tření v suchém provozu
  • Tlumení vibrací
iglidur J materiál
  • Klasický vytrvalostní běhoun, velmi odolný proti opotřebení na (téměř) všech hřídelích.
  • Pro obzvláště dlouhé provozní doby
  • Nízký koeficient tření
  • Extrémně vysoká odolnost proti opotřebení
materiál iglidur W300
  • Specialista na otočné a pulzující zátěže
  • Nízký koeficient tření
  • Dobrá odolnost vůči médiím
  • Nízká absorpce vlhkosti
materiál iglidur J3
  • Lze použít s mnoha hřídeli a zatíženími
  • Velmi nízký součinitel tření o ocel
  • Splňuje požadavky Federálního leteckého úřadu USA (FAA) na protipožární ochranu interiérů letadel.
  • Pro nepřetržité použití při teplotě až +180 °C
  • Pro střední až vysoké zatížení
Materiál J350
  • Ideální pro plastové hřídele
  • Velmi dobrý koeficient tření při nízkém a středním zatížení
  • Dobrá odolnost vůči médiím
  • Vyšší teplotní odolnost než iglidur® J
Materiál J260
  • Vytrvalostní běhoun s všestranným profilem
  • Velmi odolný proti opotřebení
  • Pro nepřetržité použití při teplotě až +180 °C
  • Vhodný do vlhkého prostředí
Materiál W360
  • Pro vysoké rychlosti
  • Speciálně vyvinutý pro rychlé rotační aplikace
  • Velmi nízký koeficient tření
  • Velmi dobrá odolnost proti opotřebení
Materiál L250
  • Odolný vůči teplotám a médiím
  • Pro nepřetržité použití při teplotě až +250 °C
  • Rychlost otáčení až 5 m/s
  • Velmi dobrá odolnost proti opotřebení
Materiál L500
  • Nízkonákladový materiál
  • Nízký koeficient tření
  • Dobrá odolnost proti oděru
  • Nízký součinitel tření v suchém provozu
  • Velmi hospodárný
R materiál
  • Nízkonákladový materiál se silikonem
  • Nízký koeficient tření při vysokých rychlostech
  • Pro nízké zatížení
  • Velmi hospodárný
D materiál
  • Speciálně pro hliníkové hřídele
  • Extrémně dlouhá životnost u eloxovaného hliníku
  • Nízký koeficient tření
  • Nízké opotřebení
Materiál J200
  1. Maximální dlouhodobá teplota použití
  2. Maximální doporučený povrchový tlak při teplotě +20 °C
  3. Nejlepší kombinace pro p = 1MPa, v = 0,3 m/s, rotace

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie