Změna jazyka :
Materiálová tabulka
Obecná specifikace
Jednotka
iglidur® L250
Zkušební metoda
hustota
g/cm³
1,50
Barva
béžová
max. Absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % vlhkosti v místnosti.
% hmotnostních
0,7
DIN 53495
max. celková absorpce vlhkosti
% hmot.
3,9
Součinitel kluzného tření, dynamický, proti oceli
μ
0,08-0,19
hodnota pv, max. (suchý)
MPa x m/s
0,4
Mechanická specifikace
modul pružnosti v ohybu
MPa
1.950
DIN 53457
pevnost v ohybu při 20 °C
MPa
67
DIN 53452
Pevnost v tlaku
MPa
47
maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)
MPa
45
Tvrdost Shore D
68
DIN 53505
Fyzikální a tepelná specifikace
Horní dlouhodobá teplota použití
°C
+90
Horní krátkodobá teplota použití
°C
+180
Horní krátkodobá teplota okolí1)
°C
+200
Dolní teplota použití
°C
-40
tepelná vodivost
W/m x K
0,24
ASTM C 177
koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C)
K-1 x 10-5
10
DIN 53482
Elektrická specifikace
Objemový odpor
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
povrchový odpor
Ω
> 1011
DIN 53482
Tabulka 01: Údaje o materiálu

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® L250 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
iglidur® L250 je kluzný ložiskový materiál pro vysoké rychlosti, rychlé kluzné pohyby a nízký součinitel tření. Materiál iglidur® L250 dokáže tyto výhody využít zejména při nízkém zatížení. Mezi aplikace, kde tyto výhody hrají roli, patří ventilátory, malé motory, vysokorychlostní senzory a magnetická technika.

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = součinitel tření μ
tření a opotřebení
Při nejlepším párování (s hřídeli 304 SS) je dosaženo nízkého součinitele tření při zatížení 0,14. Dokonce i při tlaku 10 MPa byly naměřeny koeficienty tření nižší než 0,1 (diagram 04 a 05).
Jak je patrné z grafu 06, pro nízké zatížení a nízkou rotaci se doporučuje velký počet hřídelí.
Dobré koeficienty tření jsou zachovány i v širokém rozsahu doporučených drsností hřídelů. U zatížení větších než 1 MPa je třeba věnovat zvláštní pozornost použitému materiálu hřídele.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h