Změna jazyka :
| Základní vlastnosti | Jednotka | iglidur® J200 | Kontrolní metoda |
|---|---|---|---|
| Hustota | g/cm³ | 1,72 | |
| Barva | tmavě šedá | ||
| Maximální absorpce vlhkosti při +23 °C/50 % vlhkosti v místnosti | % hmotnosti | 0,2 | DIN 53495 |
| Max. absorpce vlhkosti | % hmotnosti | 0,7 | |
| Koeficient kluzného tření, dynamický proti oceli | μ | 0,11-0,17 | |
| pv hodnota, max. (za sucha) | MPa × m/s | 0,30 | |
| Mechanické vlastnosti | |||
| Modul pružnosti | MPa | 2800 | DIN 53457 |
| Mez pevnosti v ohybu při 20 °C | MPa | 58 | DIN 53452 |
| Pevnost v tlaku | MPa | 43 | |
| Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) | MPa | 23 | |
| Tvrdost podle Shoreho | 70 | DIN 53505 | |
| Fyzikální a tepelné vlastnosti | |||
| Max. dlouhodobě působící teplota | °C | +90 | |
| Max. krátkodobě působící teplota | °C | +120 | |
| Maximální krátkodobá teplota okolí1) | °C | +140 | |
| min. teplota aplikace | °C | -50 | |
| Tepelná vodivost | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C) | K-1 x 10-5 | 8 | DIN 53752 |
| Elektrické vlastnosti | |||
| Specifický přechodový odpor | Ωcm | > 108 | DIN IEC 93 |
| Povrchový odpor | Ω | > 108 | DIN 53482 |

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® J200 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
iglidur® J200 je výsledkem vývoje kluzných ložisek s obzvláště nízkým třením. Tření hraje rozhodující roli zejména v lineárních technologických aplikacích. Zatímco mnoho materiálů má vynikající součinitele tření při vysokém zatížení, iglidur® J200 se vyznačuje tím, že součinitel tření je velmi dobrý i při nízkém zatížení.

schéma. 02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (23 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Maximální doporučený povrchový tlak je mechanickým parametrem materiálu.
Nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii. Pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® J200 klesá s rostoucí teplotou.
Tento vztah znázorňuje graf 02.
Při maximálním přípustném zatížení 23 MPa činí deformace 3,5 % (graf. 03). Do této hodnoty lze plastickou deformaci zanedbat. Závisí však také na době trvání nárazu.
iglidur® J200 umožňuje vysoké kluzné rychlosti díky velmi dobrému koeficientu tření. Je možné dosáhnout plynulé rychlosti otáčení až 1 m/s. U lineárních pohybů nebo při krátkodobém provozu jsou přípustné rychlosti ještě výrazně vyšší. Úspěšně již byly vyzkoušeny lineární rychlosti přesahující 15 m/s.
| m/s | Rotace | Oscilace | linear |
|---|---|---|---|
| trvalé | 1 | 0,7 | 10 |
| Krátkodobá | 1,5 | 1,1 | 15 |
Maximální přípustná teplota +120 °C nesmí být překročena. K tomu je třeba připočítat ohřev způsobený třením. Ložiska by měla být od teploty +60 °C dodatečně mechanicky zajištěna, aby nehrozilo jejich posunutí z otvoru. Od +70 °C se také neúměrně snižuje odolnost proti opotřebení.
| iglidur® J200 | Aplikační teplota |
|---|---|
| Minimální | - 50 °C |
| Max. dlouhodobá | +90°C |
| Maximum, krátkodobě | +120°C |
| Kromě toho zajistěte axiální jištění z | +60°C |

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = součinitel tření μ
Ze všech materiálů iglidur®má iglidur® J200 nejnižší koeficient tření. Průměrný součinitel tření všech měření, a to i u různých materiálů hřídelí, je 0,11 μ. Tvrdý eloxovaný hliník je důležitý zejména jako partner pro krytí.
Srovnání s ostatními materiály iglidur®jasně ukazuje, že ložiska iglidur® J200 jsou vhodnější pro nízká zatížení. Vliv povrchové rychlosti a zatížení na součinitel tření není příliš výrazný. Pokles součinitele tření se zatížením je v normálním rozsahu (grafy 04 a 05). Pokud jde o drsnost hřídele, optimum leží v rozmezí 0,2 až 0,4 Ra. Naproti tomu vliv hřídele na odolnost proti opotřebení je velmi velký. I při nízkém zatížení stojí za to nahlédnout do rozsáhlé databáze opotřebení.
koeficient tření pro iglidur® J200 proti oceli (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® J200 | suché | Maziva | olej | voda |
|---|---|---|---|---|
| Koeficienty tření µ | 0,11 - 0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s
X = zatížení [MPa]
Y = součinitel tření μ
Další informace:
Použitý materiál hřídele má zásadní vliv na odolnost proti opotřebení. Ačkoli jsou pro použití s hřídelem iglidur® J200 vhodné všechny materiály hřídelí (měkké i kalené), nejlepších výsledků se dosahuje s tvrdě eloxovaným hliníkem. Tento párovací partner se osvědčil zejména při lineárních pohybech.

Kluzná ložiska iglidur® J200 jsou odolná vůči zředěným zásadám, rozpouštědlům a většině maziv.
+ odolné 0 podmíněně odolné - neodolné
Všechny údaje při pokojové teplotě [+20 °C]
| Médium | Odolnost |
|---|---|
| Alkohol | + |
| Uhlovodíky | + |
| Mazací tuky a oleje bez aditiv | + |
| Paliva | + |
| Ředěné kyseliny | 0 až - |
| Silné kyseliny | - |
| Ředěné zásady | + |
| Silné zásady | + do 0 |
Kluzná ložiska iglidur® J200 jsou odolná vůči zředěným zásadám, rozpouštědlům a většině maziv.
Kluzná ložiska vyrobená z igliduru® J200 jsou odolná vůči záření až do intenzity 3 x 10² Gy.
Kluzná ložiska z materiálu iglidur® J200 jsou vysoce odolná vůči vlivu UV záření.
Použití ve vakuu je možné v omezené míře. Ve vakuu by se však měla zkoušet pouze suchá ložiska vyrobená z igliduru® J200.
Ložiska z igliduru® J200 se vyrábějí na zakázku.
Ložiska z igliduru® J200 jsou elektricky izolovaná.
| Elektrické vlastnosti | |
|---|---|
| Specifický přechodový odpor | > 108 Ωcm |
| Povrchový odpor | > 108 Ω |
Absorpce vlhkosti u ložisek iglidur® J200 je v běžných klimatických podmínkách přibližně 0,2 %. Mez nasycení ve vodě je 0,7 %. Tyto hodnoty jsou tak nízké, že uvažovat o bobtnání v důsledku absorpce vlhkosti je nutné pouze v extrémních případech.
| Maximální absorpce vlhkosti | |
|---|---|
| při teplotě +23 °C/50 % vlhkosti vzduchu | 0,2 % hmotnosti |
| Max. absorpce vlhkosti | 0,7 % hmotnosti |
Kluzná ložiska iglidur® J200 jsou standardní ložiska pro hřídele s tolerancí h (doporučená minimální h9). Ložiska jsou určena k zalisování do uložení s tolerancí H7. Po montáži do uložení se jmenovitým rozměrem H7 se vnitřní průměr ložiska s tolerancí E10 automaticky přizpůsobí. U některých rozměrů se tolerance odchyluje v závislosti na tloušťce stěny (viz sortiment).
| Průměr d1 [mm] | Hřídel h9 [mm] | iglidur® J200 E10 [mm] | Pouzdro H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| až 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 až 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 až 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 až 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 až 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 až 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| >50 až 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| >80 až 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| > 120 až 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00