Změna jazyka :
| Materiál | Tepelná vodivost [W/m x k] |
|---|---|
| ocel | 46 |
| Hliník | 204 |
| Šedá litina | 58 |
| 304 nerezová ocel | 16 |
| Keramika | 1,4 |
| Polymer | 0,24 |
Součin měrného zatížení [p] a povrchové rychlosti [v] má význam zejména pro kluzná ložiska. Hodnotu p x v lze považovat za míru třecího tepla, a proto ji lze použít jako analytický prostředek k zodpovězení otázky vhodnosti kluzného ložiska. Za tímto účelem se porovnává skutečná hodnota p x v s přípustnou hodnotou p x v, kterou lze vypočítat z hlediska výšky. Přípustná hodnota p x v závisí na materiálu pojezdových partnerů, okolním teple a pracovním cyklu.

| veličiny ve vzorcích: | |
|---|---|
| K1, K2 | Konstanta pro odvod tepla (K1 = 0,5, K2 = 0,042) |
| Ø s | Tloušťka stěny ložiska v mm |
| b1 | Délka ložiska [mm] |
| μ | Koeficient tření |
| λs | Tepelná vodivost hřídele |
| λk | Tepelná vodivost ložiska |
| ΔT | (Ta - Tu) |
| Tu | Teplota prostředí |
| Ta | Max. Teplota použití |
Přípustná hodnota p x v se může při přerušovaném provozu zvýšit, pokud teplota ložiska v důsledku krátkých dob zapnutí vůbec nedosáhne maxima. Zkoušky ukázaly, že tomu tak je při dobách zapnutí kratších než 10 minut. Čím kratší je doba zapnutí, tím nižší je dosažená maximální skladovací teplota.
Důležitým faktorem je zde poměr pracovního cyklu a pauz. Je zřejmé, že dlouhé pauzy více přispívají k opětovnému ochlazení. Různé křivky v diagramu 09 představují různé poměry (3krát znamená, že pauza trvá 3krát déle než doba zapnutí).

| Mazání | Korekční faktor |
|---|---|
| Suchý provoz | 1 |
| Během montáže | 1,3 |
| Nepřetržitě, mazací tuk | 2 |
| Nepřetržitě, voda | 4 |
| Nepřetržitě, olej | 5 |
Přestože jsou ložiska iglidur®® určena pro suchý provoz, jsou dobře kompatibilní s běžnými oleji a mazivy. Jednorázové mazání při montáži zlepšuje záběhové vlastnosti a součinitel tření, a tím snižuje výsledné třecí teplo. Tento efekt umožňuje zvýšit mazáním přípustné zatížení kluzných ložisek. Z testů jsou k dispozici četné výsledky z mazaných aplikací. V případě potřeby nás kontaktujte. V tabulce 03 je uveden korekční faktor pro hodnotu p x v při použití maziv.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00