iglidur® materiály pro všeobecné použití

iglidur G - klasické univerzální řešení

  • Maximální dlouhodobá teplota použití +130,00 °C
  • Maximální teplota krátkodobého použití +220,00 °C
  • Minimální dlouhodobá aplikační teplota -40,00 °C
  • Maximální povrchový tlak (při +20°C/68°F) 80,00MPa
  • Tvrdost Shore D 81
  • Není elektricky vodivý
iglidur G granulát

iglidur G1 - ještě univerzálnější

  • Maximální dlouhodobá teplota použití +180,00 °C
  • Maximální teplota krátkodobého použití +220,00 °C
  • Minimální dlouhodobá aplikační teplota -40,00°C
  • Maximální povrchový tlak (při +20°C/68°F) 91,00MPa
  • Tvrdost Shore D 81
  • Není elektricky vodivý
iglidur® G1 materiál a specifikace

iglidur M250 - robustní všestranný materiál podle DIN ISO 2795

  • Maximální dlouhodobá teplota použití +80,00 °C
  • Maximální krátkodobá teplota použití +170,00 °C
  • Minimální dlouhodobá aplikační teplota -40,00°C
  • Maximální povrchový tlak (při +20°C/68°F) 20,00MPa
  • Tvrdost Shore D 79
  • Není elektricky vodivý
iglidur® M250 materiál a specifikace

iglidur P210 - specialista na otočné, valivé a další aplikace

  • Maximální dlouhodobá teplota použití +100,00 °C
  • Maximální krátkodobá teplota použití +160,00 °C
  • Minimální dlouhodobá aplikační teplota -40,00°C
  • Maximální povrchový tlak (při +20°C/68°F) 50,00MPa
  • Tvrdost Shore D 75
  • Není elektricky vodivý
iglidur® P210 materiál a specifikace

iglidur® P - cenově výhodný univerzální outdoorový přístroj

  • Maximální dlouhodobá teplota použití +130,00 °C
  • Maximální teplota krátkodobého použití +200,00 °C
  • Minimální dlouhodobá aplikační teplota -40,00°C
  • Maximální povrchový tlak (při +20°C/68°F) 50,00MPa
  • Tvrdost Shore D 75
  • Není elektricky vodivý
iglidur® P materiál a specifikace

iglidur K - všestranný a cenově výhodný

  • Maximální dlouhodobá teplota použití +170,00 °C
  • Maximální krátkodobá teplota použití +240,00 °C
  • Minimální dlouhodobá aplikační teplota -40,00 °C
  • Maximální povrchový tlak (při +20°C/68°F) 50,00MPa
  • Tvrdost Shore D 72
  • Není elektricky vodivý
iglidur® K materiál a specifikace

iglidur GLW - levný materiál pro velké objemy

  • Maximální dlouhodobá teplota použití +100,00 °C
  • Maximální krátkodobá teplota použití +160,00 °C
  • Minimální dlouhodobá aplikační teplota -40,00°C
  • Maximální povrchový tlak (při +20°C/68°F) 80,00MPa
  • Tvrdost Shore D 78
  • Není elektricky vodivý
iglidur® GLW materiál a specifikace
Vzorkovnice kluzných ložisek

Vzorkovnice kluzných ložisek zdarma

Detailní pohled na materiály iglidur

Takto fungují materiály iglidur®

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie