iglidur® G1, flange bearing, mm - G1FM

The new lubrication-free standard with double performance

iglidur® G1, flange bearing, mm - G1FM
iglidur® G1, flange bearing, mm - G1FM drawing
1 from 2
iglidur® G1, flange bearing, mm - G1FM
iglidur® G1, flange bearing, mm - G1FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: G1FM-0608-04
  • Material: iglidur® G1
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Suitable for high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Low moisture absorption
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Nový samomazné standard
S matriálem iglidur® G1 nabízíme odolný proti opotřebení a všestranný materiál pro širokou řadu aplikací. Doporučeno pro aplikace se středním až vysokým zatížením při středních rychlostech. I při zvýšených teplotách až do 180 °C zůstává materiál iglidur® G1 tvarově stálý a odolný proti opotřebení a nabízí velmi nízkou absorpci vlhkosti. Materiál iglidur® G1 je proto vhodný pro mnoho různých aplikací a představuje univerzální materiál s velmi dobrým provozním výkonem.

Typické aplikace

Automobilový průmysl
Obráběné stroje
Nábytek/Průmyslový design
Fitness a sport

Další aplikace naleznete zde:
Řešení pro průmysl
 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete ekonomické, univerzální ložisko
  • Pro nízké až střední obvodové rychlosti
  • Pokud požadujete provoz ložiska na různých materiálech hřídelí
  • Pro výkyvné a rotační pohyby
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm