"Ukažte mi plastový díl, který vám působí největší problémy. Já vám nabídnu řešení!" Toto je nápad, který inspiroval našeho zakladatele Güntera Blaseho k založení společnosti igus GmbH v roce 1964. Této ideje jsme se drželi 20 let, než jsme ji rozšířili: "Pro naše zákazníky zjednodušíme i ty nejsložitější systémy dodávky energie."
Podívali jsme se například na aplikace, které jsme až dosud nedokázali pokrýt pomocí řešení z našeho katalogového portfolia, zajistili jsme projektové plánování, vyzkoušeli jsme je a průběžně odvozovali nové standardy. Díky tomu vám dnes můžeme ihned doručit celou řadu modulárních produktů nebo je jednoduše přizpůsobit vaší aplikaci.
Pro lineární pojezdy až 1 200 m a více a rotační nebo vertikální pohyb nabízíme celou řadu standardizovaných modulů, které můžeme rychle přizpůsobit vaší aplikaci.
Konverze nebo nová instalace: Náš modulární systém nabízí řešení na míru – a to i pro nové výzvy včetně extrémně složitých aplikací.
Poskytneme vám asistenci od prvotního návrhu a konfigurace přes doručení a instalaci až po údržbu systému dodávky energie přímo na místě. Se zárukou na systém.
Naše energetické řetězy se úspěšně používají již řadu let v ocelárnách, kanalizačních čistírnách, portálových jeřábech, těžebním průmyslu, manipulátorech a v mnoha dalších průmyslových odvětvích.
Od jízdního trenažéru v roce 1992 přes energetický řetěz s rekordním pojezdem v české elektrárně na hnědé uhlí v roce 2007 až po vysokorychlostní modul RBR ve vícehřídelovém soustruhu v roce 2020:
Pondělí až pátek od 7:00 do 20:00.Sobota od 8:00 do 12:00.
24h