Změna jazyka :
Ať už v divadlech, operních domech nebo na výletních lodích, společnost Waagner-Biro Stage Systems GmbH není nikdy daleko, když jsou zapotřebí speciální technické koncepty. Specialista na jevištní techniku vyvíjí již více než 150 let různé inovativní technické systémy - všechny pro velkolepá představení. Pro bezpečné vedení kabelů se designéři rádi spoléhají na naše hladce fungující systémy energetických řetězů.
Za více než 13 let spolupráce se již uskutečnilo několik rozsáhlých projektů, v nichž tři typy řetězců poskytly správnou odpověď na místní výzvy.
Například lineární pojízdný energetický řetěz řady E4.32 se ukázal jako optimální řešení pro projekt opery, v němž bylo možné rozšířit osm plošin. Zásobování energií bylo navrženo v úzké spolupráci. V projektu byly použity čtyři energetické řetězy s odpovídajícími kabely chainflex® na každé nástupiště. Ty jsou dodávány přímo z jednoho zdroje, kompletně smontované jako readychain®.
Pro zásobování energií jevištních výtahů nebo v oblasti osvětlovací techniky naopak odborníci společnosti Waagner-Biro upřednostňují řešení e-spool®. Výsledkem je, že ve velkém operním domě již bylo úspěšně nainstalováno 20 zařízení Power e-spool.
Zákazník však sází na cik-cak řešení z našeho programu energetických řetězců především u nůžkových výtahových pódií a létajících zařízení pro lidi.
Erwin Papst, vedoucí stavebního oddělení společnosti Waagner-Biro, je spokojen: "Kromě širokého sortimentu výrobků a osvědčené kvality si velmi ceníme velmi intenzivní a dlouhodobé spolupráce. Ať už se jedná o jakýkoli dotaz, vždy se nám dostane rychlé a kompetentní podpory od společnosti igus®. Vzhledem k našim projektům po celém světě je také velkou výhodou, že nás igus® může podpořit přímo na místě svými pobočkami a techniky."
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00