Změna jazyka :

Ekologicko-botanická zahrada na univerzitě v Bayreuthu disponuje jedinečným zařízením, které vědci využívají k experimentům a dlouhodobým studiím. Na 16 hektarech volné plochy a 6 000 metrech čtverečních skleníkové plochy představuje zahrada téměř přirozené typy vegetace z celého světa a kromě rozmanitosti rostlin ilustruje i jejich ekologické vztahy a funkce. Jedním ze zařízení ekologicko-botanické zahrady je lyzimetrické zařízení. S 28 jednotlivými testovacími nádržemi nabízí možnost kvantifikovat vodní, živinovou a uhlíkovou bilanci zemědělských plodin. Zařízení je rovněž vybaveno pojízdným skleníkem, který při dešti automaticky zakrývá část osázených pánví, a zadržuje tak srážky. Tímto způsobem lze provádět pokusy s řízeným stresem suchem, což je obzvláště naléhavé vzhledem ke stále častějším obdobím sucha. "V rámci nového výzkumného projektu jsme museli modernizovat válečkový skleník v lyzimetrickém zařízení, protože již nebyl funkční a nesplňoval dnešní bezpečnostní požadavky," vysvětluje Holger Quindt, elektrotechnik z univerzity v Bayreuthu.

"Chtěli jsme čisté a perspektivní řešení pro zásobování energií v plně automatizovaném válečkovém skleníku, a proto jsme se společně rozhodli pro základní kompletní systém flizz®," říká Oliver Köhler, obchodní inženýr společnosti igus®. "Kromě toho z našeho pohledu neexistovala žádná alternativa k použití elektronického řetězce®, protože přípojnicový systém se pro venkovní použití nedoporučuje kvůli povětrnostním podmínkám a přenosu signálu. Alternativy, jako je vlečný kabel nebo festovní systém, by byly příliš náročné na údržbu a v tomto případě i příliš drahé. Náš energetický řetěz řady E2/000 byl pro tuto aplikaci ideální volbou. Je cenově výhodný, snadno se instaluje, je velmi robustní a pracuje tiše na dlouhé dráze až 150 metrů." Základní systém flizz® je kompletní a skládá se z energetického řetězu, který je naplněn vysoce flexibilním kabelem chainflex® od společnosti igus® a bezpečně a hladce veden v pouzdře z nerezové oceli odolném proti povětrnostním vlivům. Základní systém flizz® je navržen tak, aby chránil kabel před znečištěním a extrémními povětrnostními podmínkami. Dráha plně automatizovaného válečkového skleníku na univerzitě v Bayreuthu je přibližně 21 metrů. Pro vyrovnání nesouososti byl také instalován plovoucí pohyblivý konec, který dále prodlužuje životnost celé aplikace. Odborníci ze společnosti igus® se rozhodli použít ovládací kabel chainflex® CF9, CF10 a CF77.UL.D a také motorový kabel CF34.UL.D vzhledem k průřezu a počtu žil. Všechny kabely jsou odolné proti UV záření a jsou určeny pro nejvyšší zatížení. "Disponujeme největší zkušební laboratoří v oboru, kde ročně provedeme více než deset miliard zkušebních cyklů s energetickými řetězy a kabely chainflex®. To nám umožňuje zaručit spolehlivou spolehlivost i při dlouhých cestovních vzdálenostech, mnoha cyklech a nejextrémnějších podmínkách prostředí," říká Oliver Köhler.
Další výhodou základního systému flizz® je jeho jednoduchá a snadná instalace. "Demontovali jsme starý vlečný řetěz, zlikvidovali kabel a připravili vše k instalaci. Kabely chainflex® byly na univerzitu dodány již smontované s e-řetězem® a celý systém jsme s pomocí montéra igus® smontovali během jednoho dne - včetně žlabu, e-řetězu®, kabelu a nerezového pouzdra. Komponenty systému jsou dokonale sladěné, délky kabelů až k rozváděči byly přesně dodrženy a e-chain® s kabely probíhá bezpečně a vystředěně v žlabu. Snadná a všestranná montáž igus® e-chain® v kombinaci s vysokou stabilitou a dlouhou životností kabelu chainflex® nás pokaždé ohromí," s potěšením konstatuje Otto Schmidt. Předmontáž nabízí také různé výhody. Oliver Köhler k tomu dodává: "Při automatizaci strojů a zařízení existuje řada různých důvodů, proč se rozhodnout pro předem smontované systémy napájení. Snižují se výrobní náklady, prakticky se eliminují zdroje chyb, snižují se náklady na plánování projektů a výrazně se zvyšuje spolehlivost." Holger Quindt z univerzity v Bayreuthu uzavírá: "Nyní máme dokonalé řešení. Válcový skleník pracuje zcela automaticky, bezpečnost je zaručena díky igus® a GERLITZ a my nyní máme systém, který je odolný vůči budoucnosti a který budeme ještě dlouho využívat."
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00