Vyraďovaný model
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Pre extrémne náročné aplikácie
- Vonkajší plášť TPE
- Odolný voči chladiacej kvapaline
- Flexibilný pri nízkych teplotách
- odolný hydrolýze a baktériám
- samozhášavý
- Bez silikónu
- UV odolnosť
- Bez obsahu PVC
- Odolnosť voči olejom (podľa normy DIN EN 60811-404), odolnosť voči bioolejom (VDMA 24568, testované DEA Plantocut 8 S-MB)
- CFRIP®
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF9.UL.05.36
36x0,5
igus-icon-info
Táto súčiastka je ukončený model. Je k dispozícii novší model: Na stránku produktu