Změna jazyka :
Na naše kabely poskytujeme spolehlivou záruku až na 4 roky, protože na základě více než 30 let zkušeností z naší zkušební laboratoře o rozloze 3 800 m² a 700 paralelních testů můžeme spolehlivě předpovědět životnost našich kabelů.
Záruka řetězu chainflex® je podmíněna provozními podmínkami platnými pro příslušnou řadu kabelů. Ty se skládají z parametrů, jako je teplota, druh pohybu, zkroucení, vliv médií a poloměr ohybu. Záruka platí po dobu až 4 let nebo 100 milionů dvojnásobných zdvihů, podle toho, co nastane dříve. Počet dvojnásobných zdvihů, na které se vztahuje záruka, závisí na typu instalace a kvalitě kabelu. Je to popsáno v aktuálním katalogu, v datových listech a v kalkulátoru životnosti.
| Dvojité zdvihy* | 5 milionů | 7,5 milionu | 10 milionů |
|---|---|---|---|
| Teplota od/do [°C] | Minimální poloměr ohybu [Faktor x d] | Minimální poloměr ohybu [Faktor x d] | Minimální poloměr ohybu [Faktor x d] |
| -35/-15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| -25 / +90 | 5 | 6 | 7 |
| +90 / +100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
*Vyšší počet dvojitých zdvihů?výpočet životnosti online
V této tabulce najdete technické parametry ovládacího kabelu chainflex® CF9. Pokud je kabel používán v souladu s uvedenými provozními podmínkami, platí uživatelská záruka životnosti 5, 7,5 nebo 10 milionů dvojitých zdvihů. Samotná životnost může být výrazně delší.
Předpokládejme, že používáte kabel o průměru 12 mm v energetickém řetězu o poloměru 100 mm. Z toho vyplývá faktor ohybu 8,3 (100 mm/12 mm). K získání výpovědi o životnosti potřebujete informace z rámcových technických podmínek (teplota a počet dvojnásobných zdvihů). Za předpokladu teplotního rozsahu -25/ +90 °C) s 8 x d je efektivní faktor ohybu nad minimální hranicí 7. Je zaručeno 10 milionů dvojitých zdvihů! Při vyšších nebo nižších teplotách by byl požadovaný faktor pro tuto úroveň záruky 8,5, čímž by se počet dvojích zdvihů snížil na garantovaných 7,5 milionu zdvihů.
Tato tvrzení vytvářejí spolehlivost a jistotu plánování celého systému!
Ověřeno UL: chainflex® získal nejvyšší uznání od celosvětově uznávané zkušební organizace
igus® je první německou společností, která si nechala potvrdit příslib pro chainflex®-kabel. V komplexním certifikačním procesu potvrdil americký institut "Underwriters Laboratories" správnost prohlášení "igus® 4letá záruka na kabely chainflex® a kalkulačka životnosti založená na 2 miliardách testovacích cyklů za rok". Kolínská společnost se tak stala první v Evropě, která si nechala potvrdit pravdivost reklamního tvrzení zkušební institucí. V budoucnu neopustí továrnu kdekoli na světě žádný kabel chainflex®, který nebude označen marketingovým štítkem UL s jedinečným číslem B129699, které se vztahuje na igus®.
Celkem 1044 z více než 1350 kabelů, které jsou v portfoliu a jsou k dispozici skladem, již má klasické schválení UL. To je předpokladem pro bezproblémové uvedení systému do provozu v USA. Export systémů do Ameriky tak bude probíhat bez problémů. Kombinace schválení UL a marketingového označení UL nyní dvojnásobně zajišťuje bezproblémový export.
Tato prohlášení vytvářejí spolehlivost a jistotu plánování celého investičního procesu; tím spíše, že je nyní potvrdil externí orgán! Zde se dozvíte vše o ověření UL:

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00