Lineární moduly s olověným šroubem a kulatou hřídelí

Objevte všestrannou a konfigurovatelnou řadu SHT

Řada SHT

Přehled všech produktů řady SHT

Lineární systém drylin SHT s pohonem vodicího šroubu

SHT - Standardní řada

  • K dispozici jsou tři instalační velikosti
  • Různé materiály pro hřídel a vodicí šroub
  • Volitelně v souladu s FDA s korozivzdornou nerezovou ocelí
Lineární osa z nerezové oceli s pohonem vodicího šroubu

SHT - Nerezová ocel

  • Chemická odolnost
  • Extrémně robustní
  • K dispozici je varianta vyhovující požadavkům FDA
SHT XY – Stůl XY s pohonem vodicího šroubu

SHT-XY - tabulka XY

  • Jako standardní nebo přednastavená verze
  • Vysoká přesnost & tuhost
  • Přesné vyrovnání díky výrobě CNC
Lineární systémy s pohonem vodicího šroubu pro horizontální aplikace

SHT-FF - Rychlý posun vpřed

  • S rychloupínacím mechanismem
  • Přesné a rychlé polohování
  • Včetně samosvorné brzdy
Shtp

SHT econ a SHTP econ

  • Lehké
  • Velmi hospodárný
  • Odolné proti korozi
Lineární stůl s pohonem vodicího šroubu pro vysoká zatížení

SHTC - Heavy Duty

  • Pro velká zatížení do 25 000 N
  • Maximální délka zdvihu až 1 500 mm
  • Také pro systémy s více pojezdy
SHT PL

SHT-PL "předpětí"

  • Předepnutá trapézová matice vodicího šroubu
  • Ručně a plynule nastavitelná radiální vůle
  • Ovládání ručním kolečkem nebo motorem
SHTC

SHTC - Flexibilní

  • Flexibilita designu
  • Ideální pro 2 vozy
  • Bezúdržbový suchý provoz
  • Nastavitelná vůle ložisek
SHTC

SHTS - Rychle

  • Rozteč 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
  • Vysoký šroubový šroub
  • Vysokorychlostní řešení
  • Bezúdržbový suchý provoz
SHT-BB

SHT-BB - s kuličkovým vřetenem

  • Vyšší rychlost otáčení a vyšší přesnost
  • Řemenový pohon umožňuje radiální zatížení
  • Konstantní hnací moment
  • Menší axiální vůle
SHT-ZB

SHT ZB - Zerobacklash

  • Mazání a bezúdržbovost
  • Vysoká přesnost nezávislá na zatížení
  • Samonastavovací
  • Tichý & Bez koroze
SHT-HYD

SHTC - HYD Hygienický design

  • Snadno čistitelné řešení
  • Snadno přístupné šroubové spoje
  • Materiály: plast a nerezová ocel
SHTP

SHTP - Úsporný

  • Pevná polymerová konstrukce
  • Nízká hmotnost & Cena
  • Odolný proti korozi
SHTC

SHT-HTX - Vysoká teplota +180 °C

  • Hřídele a vřeteno z nerezové oceli
  • Materiál ložisek iglidur® X
  • Vozík a příčníky z eloxovaného hliníku

Příklady aplikací s lineárními systémy s olověným šroubem drylin SHT

Speciální nastavení měření s osami s vodicím šroubem

Lineární osa drylin SHT s pohonem vodicího šroubu v ohýbacím zařízení

Testovací zařízení připravené pro sériovou výrobu díky společnosti igus

Lineární osa drylin SHT s pohonem vodicího šroubu v ohýbacím zařízení

Průmyslová vozidla se speciálními úkoly

Lineární osa drylin SHT ve vysokozdvižném vozíku

Další aplikace lineárních systémů s olověným šroubem

Příklady použití technologie pohonu drylin

Další informace o lineárních modulech SHT

Lineární systém s upínáním vozíku

Lineární systém s upínáním vozíku

  • Pro montážní velikosti SHT 12, 20 a 30
  • Také pro reverzní nebo vícenásobné uspořádání vozíků.
  • Zajištění polohy zejména ve vertikální instalační poloze
Elektromotory

Odpovídající elektromotory

  • K dispozici jsou všechny běžné instalační velikosti od NEMA 8 až po NEMA 34.
  • K dispozici jsou připravené k připojení
  • Se snímačem a brzdou na vyžádání
  • K dispozici jsou odpovídající řídicí systémy motorů
Příslušenství

Technické příslušenství

  • Příslušenství pro ruční polohování a nastavení formátu
  • Příslušenství pro elektrické nastavení
  • Možnosti montáže a upevnění
  • Vhodné krokové motory, EC motory nebo DC motory pro elektrický provoz

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie