SHTP econ lineární moduly

Malý, lehký, cenově dostupný

  • Lehká konstrukce díky kombinaci plastu a hliníku
  • Navrženo pro rychlou montáž
  • cenově výhodná díky vstřikování a čirému eloxování

Produktové služby

Katalog

Stáhnout katalogová data

Dotaz na produkt

Požádat o nabídku

Online konfigurátor

Bezplatný online konfigurátor

Velikosti řady SHT econ

SHTP-01-06-AWM

  • Miniaturní verze
  • Velmi nízká hmotnost
  • Závit: M8
  • max. délka zdvihu: 300 mm
  • max. Zatížitelnost: 300 mm:
    • axiální 50 N
    • radiální 50 N
  • Délka suportu: 45 mm

SHTP-01-10

  • Plochá a obzvláště lehká konstrukce
  • Ideální pro řešení s více skluzy
  • Závit: Tr08x1,5
  • max. délka zdvihu: 350 mm
  • max. Zatížitelnost: 350 mm:
    • axiální 100 N
    • radiální 400 N
  • délka suportu: 26 mm

SHTP-01-12 & SHTP-02-12-AWM

  • Pevná konstrukce
  • Vlákno: Tr10x2
  • max. délka zdvihu: 500 mm
  • max. Zatížitelnost: 500 mm:
    • axiální 200 N
    • radiální 400 N
  • Délka suportu: 30 mm

SHTP-01-12-AWM-FF

  • Brzda se samočinným zajištěním
  • Závit: Tr10x2
  • max. délka zdvihu: 500 mm
  • max. nosnost Nosnost: 500 mm
    • axiální 200 N
    • radiální 400 N
  • Délka suportu: 55 mm

Rychlý posun vpřed pro SHTP-01-12-AWM-FF

Rychlé uvolnění pro lineární moduly s pohonem pomocí olověného šroubu
  • Volitelná možnost pro lineární osu vřetena
  • Účinné pouze u závitů se samosvorností (trapézový závit).
  • Rychlé nastavení uvolněním matice vodicího šroubu - Přesné polohování ručním kolečkem nad vřetenem
  • Použití pouze ve vodorovné montážní poloze

Materiály hřídele

materiály hřídelí drylin SHTP

Systém závitů

pohony olověných šroubů - vysoký šroubovitý závit nebo trapézový závit

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie