drylin® SHTC Heavy Duty lineární moduly

shtc
  • Pro velká zatížení až do 25 000 N
  • Maximální délka zdvihu až 1 500 mm
  • Samosvorný lichoběžníkový závit
  • 2 velikosti

Velikosti řady SHTC Heavy Duty

SHTC-40

  • Délka sklíčka: 70 mm
  • max. délka zdvihu: 1500 mm
  • Hřídele ø: 40 mm
  • Pro zatížení do 16 000 N

SHTC-50

  • Délka sklíčka: 80 mm
  • max. délka zdvihu: 1500 mm
  • Hřídele ø: 50 mm
  • Pro zatížení do 25 000 N
samosvorné

Samosvornost

Ikona_vysoké zatížení

Vysoká zatížení

several-slide-SHT-slide

S několika vozíky

Další produkty a varianty

Lineární modul drylin® SHT z nerezové oceli

SHT Lineární moduly z nerezové oceli

  • Odolné vůči chemikáliím
  • Extrémně robustní a nekorodující
  • K dispozici verze vyhovující požadavkům FDA
Stůl XY igus® drylin® SHT

drylin® XY tabulka

  • Vysoká přesnost
  • 100 % bez mazání
  • Přesné vyrovnání díky CNC výrobě
Krokový motor igus®

drylin® E krokový motor

  • Vhodný krokový motor NEMA
  • Další příslušenství (bezkontaktní spínač, kabel motoru)
  • Kompletně smontovaný

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie