Lineární modul drylin® Řada SHT

Flexibilní, univerzální a robustní

  • Masivní konstrukce
  • Různé materiály hřídele a vřetena.
  • K dispozici je ruční příslušenství
  • K dispozici s motorem
  • Individuálně konfigurovatelné

Produktové služby

Katalog

Stáhnout technické údaje

Dotaz na produkt

Požádat o nabídku

Online konfigurátor

Bezplatný online konfigurátor

Standardní instalační velikosti řady SHT

SHT-08/SHTC-08

  • Délky vozů:
    • SHT: 65 mm
    • SHTC: 35 mm
  • Maximální délka zdvihu: 300 mm
  • Průměr hřídele: 8 mm

SHT-12 / SHTC-12

  • Délky vozíků:
    • SHT: 85 mm
    • SHTC: 30 mm
  • Maximální délka zdvihu: 750 mm
  • Průměr hřídele: 10 mm

SHT-20 / SHTC-20

  • Délky vozíků:
    • SHT: 130 mm
    • SHTC: 36 mm
  • Maximální délka zdvihu: 1 000 mm
  • Průměr hřídele: 20 mm

SHT-30 / SHTC-30

  • Délky vozíků:
    • SHT: 180 mm
    • SHTC: 50 mm
  • Maximální délka zdvihu: 1500 mm
  • Průměr hřídele: 30 mm

Možnosti konfigurace online

Se samosvorným mechanismem (SHT)

Se samosvorným mechanismem (SHT)

předpětí

S předpětím (SHT-PL)

více saní

S několika diapozitivy (SHTC)

dryspin®-technologie-SHT

Se strmým závitem (SHTS)

Vřeteno s kuličkovým ložiskem

Vřeteno s kuličkovým ložiskem (SHT-BB)

elektrické nastavení

Ruční a elektrické ovládání

Technické možnosti řady SHT

Lineární modul s předpětím

lineární modul drylin SHT-PL s předpětím

Materiály hřídele

materiály hřídelí drylin pro lineární moduly

Materiály a provedení olověných šroubů

Materiál závitu pro lineární moduly drylin®

Ložiskové materiály

Vložky kluzných ložisek pro lineární moduly drylin

Další produkty a varianty

Lineární modul drylin® SHT z nerezové oceli

Lineární moduly SHT z nerezové oceli

  • Chemická odolnost
  • Extrémně robustní a odolné proti korozi
  • K dispozici jsou varianty vyhovující požadavkům FDA
Stůl XY igus® drylin® SHT

tabulka drylin XY

  • Vysoká přesnost
  • Zcela samomazný
  • Přesné vyrovnání díky CNC výrobě
Krokový motor igus®

krokové motory drylin E

  • Vhodné krokové motory NEMA
  • Další příslušenství (bezdotykové spínače, motorové kabely)
  • Kompletně smontované

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie