Lineární modul SHT-FF s rychloupínáním

Rychlé a přesné polohování

  • Hliníkové provedení
  • Pro rychlé nastavení formátu
  • Součástí dodávky je samosvorná brzda
  • Volně volitelné délky zdvihu
  • Doporučeno pouze pro horizontální aplikace
  • Max. stat. Axiální zatížení 200 N (vodorovná montážní poloha)
  • max. dyn. axiální zatížení 50 N
Lineární modul s rychloupínacím mechanismem

Produktové služby

Katalog

Stáhnout katalogová data

Dotaz na produkt

Požádat o nabídku

Online konfigurátor

Bezplatný online konfigurátor

SHT-FF-08

  • Délka sklíčka: 65 mm
  • Maximální délka zdvihu: 300 mm
  • Průměr hřídele: 8 mm
  • SHT-08: max. axiální zatížení: 50 N (horizontální montážní poloha)

SHT-FF-12

  • Délka sklíčka: 85 mm
  • Maximální délka zdvihu: 750 mm
  • Průměr hřídele: 12 mm
  • SHT-12: max. axiální zatížení: 200 N (vodorovná montážní poloha)

Obzvláště lehký lineární modul s rychloupínáním

Lehký lineární modul SHTP-FF z polymerního materiálu iglidur
  • Obzvláště lehká konstrukce
  • Volně volitelná délka zdvihu
  • Doporučuje se pouze pro horizontální aplikace
  • Max. stat. Axiální zatížení 200 N
  • max. axiální zatížení 50 N

Technické výkresy

Lineární modul SHT-FF s rychloupínacím mechanismem
Lineární modul SHT-FF s rychloupínacím mechanismem
SHTP-FF
SHTP-FF

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie