Změna jazyka :
Silné výkyvy teplot, vysoké zatížení větrem, turbulence, písečné bouře: větrné turbíny musí spolehlivě fungovat v náročných povětrnostních podmínkách. igus® vám nabízí velký výběr vysoce výkonných plastových komponentů pro větrné turbíny a jejich výrobní zařízení, přepravu a montáž. Patří mezi ně robustní, kompaktní energetické řetězy a vysoce flexibilní kabely pro torzní pohyby, které zvyšují spolehlivost systému například ve věžích, azimutových systémech a při nastavování rotorových listů. Tyčová ložiska odolná proti opotřebení a těžká kluzná ložiska, která díky zabudovaným pevným mazivům nevyžadují externí maziva ani údržbu, jsou ideální pro použití v systémech seřizování rotorových lopatek a brzdových systémech.

Začínající společnost z Braniborska vyvinula mobilní platformu pro údržbu rotorů větrných turbín, která umožňuje provádět opravy téměř za každého počasí a v kteroukoli denní dobu. Na palubě jsou kabely chainflex®, energetické řetězy a kluzná ložiska iglidur®.

Všechny výrobky jsou testovány na opotřebení a nosnost v reálných podmínkách ve zkušební laboratoři igus®, která je největší v oboru. Výsledky jsou zaneseny do našich nástrojů pro výpočet životnosti a umožňují přesné předpovědi životnosti.
Na vyžádání provádí igus® také zákaznické testy, které ověřují použití výrobků ve velmi individuálních podmínkách.
Více informací
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00