Změna jazyka :

Když se zákazníci ptají na robotické kabely, mají často na mysli kabely, které jsou navrženy tak, aby byly měkké a zároveň robustní. Roboti nejsou jedinou aplikací, kde mohou být tyto vlastnosti žádoucí. Jedna věc je těmto aplikacím vždy společná, a to, že je od nich vyžadován 3D pohyb v prostoru. Na tyto kabely v aplikaci obvykle působí torzní moment. Proto je lepší hovořit o kroutitelných kabelech. V tomto segmentu existuje rozsáhlá řada výrobků nazvaná rodiny CFROBOT, které jsou k dispozici skladem a které byly testovány na úhly zkroucení až +/- 360 stupňů na metr. Tyto kabely jsou k dispozici v různých sestavách v závislosti na elektrických požadavcích. K dispozici jsou samozřejmě i stíněné varianty, přičemž sestavy v těchto variantách mají odlišnou konstrukci.
Štít a výplňový materiál
Struktura kabelu robota se výrazně liší od kabelů pro lineární aplikace. Obvykle mají naše kabely velmi pevnou a stabilní vnitřní strukturu, aby odolaly speciálním podmínkám v lineárních řetězových aplikacích. V torzní aplikaci však existují zcela odlišná uspořádání. Tyto kabely mají velmi měkkou strukturu, která kompenzuje torzní pohyby. Rozdíl je patrný zejména v sítu a velkém počtu výplní. Pro robotické kabely máme odlišnou koncepci síta. Zde používáme ovinutí síta, a nikoliv síť, protože díky ovinutí se síto může přizpůsobit torzním pohybům a otevřít se a zavřít. Do kabelu jsme také zabudovali mnoho výplní. Ty mají funkci tlumiče nárazů a tlumí torzní pohyby v kabelu.
U robota, který denně svařuje, spojuje, šroubuje nebo lepí tisíce aut, jde opravdu o práci. Nejenže se kabel musí dát kroutit, ale musí být také odolný proti oděru a ohýbat se kolem malých poloměrů. Je to velmi náročný pohyb. Provedli jsme zde mnoho výzkumů, aby kabel s řetězem byl pro robota spolehlivým systémem. Při různých testech s velkými automobilovými společnostmi, v jejich aplikacích a na speciálně vyvinutých strojích pro testování kabelů jsme získali zkušenosti, které nám umožnily dále vyvíjet naše rodiny pro nejextrémnější aplikace. V minulosti si naši zákazníci museli nechat vyrábět drahé speciální konstrukce ve velkém množství. Dnes však mohou těžit z výsledného katalogového sortimentu pro roboty.

Znáte již náš online nástroj?
Snadné vyhledání, výběr správného typu, výpočet životnosti a online objednávka
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00