- Číslo dielu: Q3ESM-2025-20
- Materiál: iglidur® Q3E
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 20 mm
- d2 25 mm
- b1 20 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Vhodné na použitie pri extrémnych zaťaženiach
- Nákladovo efektívna vďaka výrobe vstrekovaním plastov do formy
- Testované v testovacom laboratóriu
- Samomazná prevádzka na sucho šetrí mazivá
Samo mazacie klzné ložiská iglidur Q3E | Cenovo výhodné ložiská pre veľkosériovú výrobu s vysokou zaťažiteľnosťou.
Klzné puzdra Q3E pozostávajú z dvoch zložiek: vnútorná klzná vrstva je optimalizovaná pre nízke opotrebovanie a nízky súčiniteľ trenia a špeciálne vystužená vonkajšia vrstva pre mechanický pevný plášť. Tieto klzné ložiská sa vyrábajú vstrekovaním s použitím dvojkomponentného procesu, čo z nich robí extrémne efektívnu a nákladovo výhodnú voľbu pre masovú výrobu.
Vyvinuté pre vysoké zaťaženia
Klzné ložiská z materiálu iglidur Q3E sú vhodné pre náročné aplikácie, v ktorých sa tradične používajú kovové alebo kompozitné puzdrá a v ktorých sú potrebné úspory nákladov, vrátane stavebného a poľnohospodárskeho priemyslu. Ich maximálny odporúčaný povrchový tlak je 180 MPa, čo znamená, že môžu pokryť veľa extrémne namáhaných aplikácií.
Samomazné a bezúdržbové
Rozhodujúcou výhodou je, že kĺzne ložiská nevyžadujú pravidelné mazivo, čím sa znižujú náklady na údržbu a mazivá. Vnútorná vrstva plastu obsahuje mikroskopické tuhé mazivá, ktoré sa pri používaní ložiska postupne uvoľňujú. Vďaka klzným ložiskám Q3E sa zabraňuje vzniku drahých škôd na hriadeľoch a kĺznych ložiskách spôsobených nedostatočným alebo nesprávnym mazaním.