1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: TX1SM-2025-20
- Materiál: igutex® TX1
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 20 mm
- d2 25 mm
- b1 20 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: vinutý
- Životnosť:
Ložisko pre náročné podmienky do 200 MPa
- Až do 200 MPa staticky a 140 MPa dynamicky
- Oteruodolný a rozmerovo stály
- Dobrá odolnosť voči médiám
igutex® TX1 | Ložisko s vysokým zaťažením až do 200MPa
Typické oblasti použitia
Poľnohospodárske inžinierstvo
Stavebné stroje
Ťažký priemysel/strojárstvo
Ďalšie oblasti použitia nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Použite naše možnosti filtra, aby ste našli vhodný produkt
Tolerancie a merací systém
Montážne rozmery a tolerancie puzdier igutex® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Puzdrá s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Postup skúšky
Inštalácia
Puzdrá igutex® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až 2% z vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
- Až do 200 MPa staticky a 140 MPa dynamicky
- Oteruodolný a rozmerovo stály
- Dobrá odolnosť voči médiám
- samomazné a bezúdržbové
- Štandardný sortiment na sklade: Rýchla dostupnosť materiálu
Typické oblasti použitia
Poľnohospodárske inžinierstvo
Stavebné stroje
Ťažký priemysel/strojárstvo
Ďalšie oblasti použitia nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a merací systém
Montážne rozmery a tolerancie puzdier igutex® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Puzdrá s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Postup skúšky
Inštalácia
Puzdrá igutex® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až 2% z vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?