Změna jazyka :

Považujeme za svou povinnost využívat zdroje udržitelným způsobem a při své práci jako společnost zpracovávající plasty se vždy zaměřujeme na ochranu životního prostředí. Naše materiály a výrobky k tomu mohou významně přispět.
Například díky našim materiálům je používání maziv a olejů na ložiskových místech zcela zbytečné. Jsou také lehčí než ocel a díky své nižší hmotnosti šetří energii. Díky dlouhé životnosti je třeba výrobky iglidur méně často vyměňovat.
Zde se dozvíte, co dalšího děláme pro ochranu životního prostředí.

Abychom mohli optimálně přizpůsobit poradenství vašim potřebám a usnadnit vám výběr materiálů, provádí společnost igus každoročně více než 15 000 tribologických testů opotřebení. Tyto standardizované testy tvoří empirický základ pro výpočetní program, který nenajdete nikde jinde na světě a který dokáže simulovat různé scénáře, od otáčení za vysokých teplot až po otáčení pod vodou při různých zatíženích. Online nástroj iglidur Bearing Designer umožňuje přesný výpočet životnosti našich materiálů. Během několika sekund a na základě skutečných zkušebních hodnot.

Vzhledem k současné diskusi o zákazu PTFE nebo PFAS jsme zde shromáždili všechny důležité informace týkající se našich iglidur materiálů. Najdete zde také seznam všech materiálů iglidur, které neobsahují PTFE nebo byly testovány na přítomnost PFAS, které jsou rozhodně považovány za kritické nebo zdraví škodlivé.
Rádi vám poskytneme vzorky zdarma, abyste se mohli sami přesvědčit o výkonnosti našich materiálů iglidur a igutex.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00