Výrobky pro loďařský průmysl

Loď a pobřežní plošina na klidném moři.
  • Suchý chod a bezúdržbovost
  • Stabilní a lehčí než ocel
  • Odolné proti korozi, mořské vodě, chemikáliím a UV záření.
  • Vhodné pro použití v extrémních teplotách
  • Snadná instalace, flexibilní, modulární
  • S předvídatelnou životností

igus® Výrobky pro stavbu lodí

Vedení řetězu igus E4.1 s pohyblivými segmenty pro energetické řetězy.

e-chain® E4.1

  • Robustní a lehký
  • Modulární konstrukce
  • Odolný a tichý
  • Přímý chod a rychlá montáž
  • Velmi vysoká tuhost
Konektory igus readycable a kabelový svazek pro průmyslové použití.

Kabelové sestavy

  • Testováno podle příslušných průmyslových norem
  • Kabely připravené k připojení s konektory specifickými pro dané odvětví
  • Zkušební laboratoř o rozloze 2 750 m²
Energieřetěz igus readychain s více kabely a konektory.

Předmontovaný zdroj energie připravený k instalaci

  • O 95 % kratší doba montáže
  • Zkrácení doby montáže
  • Snížení výrobních nákladů
  • Minimalizace logistických nákladů
Kulatý díl igus s obvodovými vodítky a vnitřním prstencem.

Pro rychle rotující aplikace

twisterchain s kabelovým řetězem v obloukovém vedení pro kabely a vodiče.

Robustní, tichý, pro vysoké zatížení

Kabelové řetězy Twisterband na cívkách pro lodní použití.

Otáčení až do 7 000°

Lineární vedení drylin-W se dvěma kolejnicemi a dvěma kluznými bloky.

Modulární lineární systém

Kluzné pouzdro igus z igutexu s odstraněným pozadím.

Při obzvláště vysokém zatížení

Kulaté ložisko iglidur se šroubovými otvory a velkým vnitřním otvorem.

Bezúdržbové a snadno instalovatelné

Úspěšně používáme u našich zákazníků

AIDAblu v loděnici před suchým dokem.
iglidur X a hluboká drážková kuličková ložiska nad lodí na moři.
E4.1 e-chain ve výsuvném pohonu offshore plavidla pro zásahy do vrtů.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie