Lineární moduly s olověným šroubem a kulatou hřídelí

Objevte všestrannou a konfigurovatelnou řadu SHT

Tři pohledy na součásti řady drylin SHT s vřetenem a vodicími tyčemi.

Přehled všech produktů řady SHT

Lineární modul se šroubovým pohonem a vodicími kolejnicemi.

SHT - Standardní řada

  • K dispozici jsou tři instalační velikosti
  • Různé materiály pro hřídel a vodicí šroub
  • Volitelně v souladu s FDA s korozivzdornou nerezovou ocelí
Nerezová lineární osa drylin SHT-ES1 s viditelnými šrouby a vodicími prvky.

SHT - Nerezová ocel

  • Chemická odolnost
  • Extrémně robustní
  • K dispozici je varianta vyhovující požadavkům FDA
Křížový stůl s lineárním vedením a centrálním pohonem.

SHT-XY - tabulka XY

  • Jako standardní nebo přednastavená verze
  • Vysoká přesnost & tuhost
  • Přesné vyrovnání díky výrobě CNC
Lineární modul se šroubovým pohonem a vodicími tyčemi.

SHT-FF - Rychlý posun vpřed

  • S rychloupínacím mechanismem
  • Přesné a rychlé polohování
  • Včetně samosvorné brzdy
Křížový spoj s třemi rovnoběžnými tyčemi a závitovým vřetenem pro lineární vodicí systém.

SHT econ a SHTP econ

  • Lehké
  • Velmi hospodárný
  • Odolné proti korozi
Lineární modul drylin SHTC Heavy Duty se šroubovým pohonem a vedením.

SHTC - Heavy Duty

  • Pro velká zatížení do 25 000 N
  • Maximální délka zdvihu až 1 500 mm
  • Také pro systémy s více pojezdy
Šroubový pohon drylin SHT-PL-HR s vodicími tyčemi a závitovým vřetenem.

SHT-PL "předpětí"

  • Předepnutá trapézová matice vodicího šroubu
  • Ručně a plynule nastavitelná radiální vůle
  • Ovládání ručním kolečkem nebo motorem
Lineární vedení se závitovým vřetenem a plastovým vozíkem v několika propojených modulech.

SHTC - Flexibilní

  • Flexibilita designu
  • Ideální pro 2 vozy
  • Bezúdržbový suchý provoz
  • Nastavitelná vůle ložisek
Pohon SHT s vysokým stoupáním závitu, vřetenem a vodicími hřídeli.

SHTS - Rychle

  • Rozteč 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
  • Vysoký šroubový šroub
  • Vysokorychlostní řešení
  • Bezúdržbový suchý provoz
Lineární osa s vozíkem a upínáním.

SHT-BB - s kuličkovým vřetenem

  • Vyšší rychlost otáčení a vyšší přesnost
  • Řemenový pohon umožňuje radiální zatížení
  • Konstantní hnací moment
  • Menší axiální vůle
Aktuator SHT bez vůle s vřetenem a označeným ložiskováním.

SHT ZB - Zerobacklash

  • Mazání a bezúdržbovost
  • Vysoká přesnost nezávislá na zatížení
  • Samonastavovací
  • Tichý & Bez koroze
Tři vodicí prvky z nerezové oceli se závitovou tyčí a kulatinami, vyříznuté na bílém pozadí.

SHTC - HYD Hygienický design

  • Snadno čistitelné řešení
  • Snadno přístupné šroubové spoje
  • Materiály: plast a nerezová ocel
Vřeteno drylin SHTP-12 s několika plastovými vedeními a závitovými tyčemi.

SHTP - Úsporný

  • Pevná polymerová konstrukce
  • Nízká hmotnost & Cena
  • Odolný proti korozi

SHT-HTX - Vysoká teplota +180 °C

  • Hřídele a vřeteno z nerezové oceli
  • Materiál ložisek iglidur® X
  • Vozík a příčníky z eloxovaného hliníku

Příklady aplikací s lineárními systémy s olověným šroubem drylin SHT

Speciální nastavení měření s osami s vodicím šroubem

Robotické zařízení pro uměleckou aplikaci na pracovním stole.

Testovací zařízení připravené pro sériovou výrobu díky společnosti igus

Zařízení pro zkoušku ohybem se vzorkem upnutým mezi dvěma válci.

Průmyslová vozidla se speciálními úkoly

Speciální vysokozdvižný vozík s vysouvacím vidlicovým ramenem pro přepravu materiálu.

Další aplikace lineárních systémů s olověným šroubem

Červené svislé lamely před technickou konstrukcí.

Další informace o lineárních modulech SHT

Lineární vedení se šroubem a vozíkem pro průmyslovou osu.

Lineární systém s upínáním vozíku

  • Pro montážní velikosti SHT 12, 20 a 30
  • Také pro reverzní nebo vícenásobné uspořádání vozíků.
  • Zajištění polohy zejména ve vertikální instalační poloze
Aktuátory DMX různých velikostí zepředu na šedém pozadí.

Odpovídající elektromotory

  • K dispozici jsou všechny běžné instalační velikosti od NEMA 8 až po NEMA 34.
  • K dispozici jsou připravené k připojení
  • Se snímačem a brzdou na vyžádání
  • K dispozici jsou odpovídající řídicí systémy motorů
Příslušenství drylin pro lineární moduly: různé upevňovací díly a koncové dorazy.

Technické příslušenství

  • Příslušenství pro ruční polohování a nastavení formátu
  • Příslušenství pro elektrické nastavení
  • Možnosti montáže a upevnění
  • Vhodné krokové motory, EC motory nebo DC motory pro elektrický provoz

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie