Změna jazyka :
Pokud se balení dostává do hry až na konci, často se jedná o citlivé zboží, jako jsou potraviny a nápoje. U těchto složitých výrobních linek je rychlost, přesnost a čistota zásadní. Přizpůsobeni těmto požadavkům obalového průmyslu nabízíme širokou škálu plastových strojních prvků, které odpovídají předpisům FDA a EU 10/2011, pracují bez mazání a údržbových přestávek a přispívají k hospodárné výrobě.
"GO ZERO". Nová studie RWTH Aachen University ukazuje, že technologie polymerních ložisek může zákazníkům ušetřit nejen drahá maziva a oleje, ale také čas na údržbu, náklady na pracovní sílu ... a CO2, jak nyní ukazuje případ společnosti Heineken Brasil.


Se vzorkovnicí pro obalový průmysl získáte produkty, jako jsou ložiska a linkové technologie, které si můžete vyzkoušet ve svém oboru.
Krabice pro potravinářský průmysl obsahuje naše řešení vyhovující potravinářským předpisům. Zde najdete všechny produkty ve vzorkovacích boxech a podrobné vysvětlení.
Zde obdržíte svůj bezplatný vzorkovací box:
Časopis
Ve 13 příbězích na 56 stranách představí výrobci obalového průmyslu své nejnovější poznatky - a také to, jak je umožňují polymerní technologie, které se v nich používají. Obsahuje také:

Výrobky obsahující PFAS jsou často nežádoucí, a to nejen v potravinářském průmyslu. Ukážeme vám dostupné alternativy mezi našimi kluznými ložisky.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00