Změna jazyka :
Jednou z největších výzev, a to nejen v obalovém a nápojovém průmyslu, je flexibilita i při malých sériích a automatizace procesů. Těmto cílům však často stojí v cestě zastaralé výrobní systémy a vysoké zřizovací náklady.
Jedním z řešení je automatizované přizpůsobení formátu. Přestavbou velkých částí výrobní linky jedním pohybem se optimalizuje provozní doba, dosahuje se vyšší výkonnosti a minimalizují se náklady na seřízení.
Perfektně se hodí pro obalový a nápojový průmysl
V moderních balicích strojích a výrobních linkách se stále častěji používá automatické nastavování formátu. Významné úspory nákladů lze však dosáhnout i dodatečnou instalací automatického nastavování formátu do stávajících výrobních systémů. Díky modulárnímu systému převodovek lze do stávajících systémů snadno a prostorově úsporně integrovat seřizování uliček, seřizování křivek a boční vedení dopravníkových systémů. Jednoduchou instalaci lze z velké části provést během probíhající výroby, čímž se minimalizují prostoje.

Minimalizace doby přípravy
✅ Plynulé a opakovatelné nastavení šířky uličky
✅ Synchronizace mnoha bodů nastavení
✅ Zamezení chyb při aplikaci díky jednoduchému ovládání
Možnost flexibilního použití
✅ Nákladově efektivní automatizace
✅ Lze ovládat ručně nebo pomocí motoru - vše z jednoho zdroje
✅ Bezúdržbový a bezmazný systém

S modulárním systémem převodovek drygear® Apiro® lze například přívodní uličky realizovat mimořádně modulárně a hospodárně.

Automatizované nastavení formátu - kompletní systém z jednoho zdroje
Se systémem modulárních převodovek drygear® Apiro® nabízí igus® modulární systém pro všechny možnosti automatizace, s nímž lze vytvořit širokou škálu modulárních a flexibilních kinematik.
Modulární systém drygear® Apiro® nabízí různé převodové poměry i délkové varianty, takže existuje nekonečné množství možných kombinací a aplikací. Kromě uličkových úprav lze konstruovat například vačkové úpravy, tlačné aplikace, otočné stoly nebo dokonce kartézské roboty.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00