Změna jazyka :
Co najdete na této stránce
Existuje mnoho typů vlnitých trubek, které byly speciálně vyvinuty pro různé požadavky a oblasti použití. Od jednoduchých PVC hadic až po vysoce specializované, bezhalogenové nebo chemicky odolné verze - tato řešení ochrany kabelů pokrývají širokou škálu aplikací. Správná volba vlnité trubky zajišťuje dlouhou životnost, spolehlivou ochranu kabelů a snadnou instalaci. Zde je přehled nejdůležitějších typů vlnitých trubek:
Plastové vlnité trubky jsou nejčastěji používanými ochrannými hadicemi, protože jsou pružné, lehké a cenově výhodné. Materiály: PA (polyamid), PP (polypropylen) a PVC (polyvinylchlorid).
Vlnité kovové trubky jsou vyrobeny z materiálů, jako je hliník, ocel nebo nerezová ocel, a jsou velmi robustní a odolné vůči mechanickému a tepelnému zatížení.
Bezhalogenové vlnité trubky jsou speciálně navrženy pro aplikace s kritickým bezpečnostním dopadem. V případě požáru se v nich nevyvíjejí žádné toxické ani korozivní plyny, takže jsou ideální pro použití ve veřejných budovách, na železnici nebo v letadlech.
Vlnité trubky odolné proti UV záření jsou speciálně navrženy pro venkovní použití a byly vyvinuty tak, aby odolaly dlouhodobému působení UV záření.
Vlnité trubky s drážkami mají na delší straně otvor, který usnadňuje vkládání kabelů, aniž by bylo nutné trubku nejprve vyjmout nebo otevřít.
Vlnité trubky odolné proti chemikáliím se často používají v průmyslových oblastech, kde se vyskytují agresivní látky, jako jsou oleje, paliva nebo čisticí prostředky.
Vlnitá trubice e-skin kompatibilní s čistými prostory dodává do systémů data, média a energii bez nežádoucích částic znečišťujících vzduch.
Vlnitá trubka PMA je vysoce flexibilní ochranná hadice, která je vhodná zejména pro dodatečnou ochranu kabelových vedení v energetických řetězech. Díky kombinaci technických znalostí a nejpřísnějších mezinárodních bezpečnostních směrnic splňuje společnost PMA požadavky světového průmyslového trhu v širokém spektru aplikací.
Vlnitá trubka "PMAFLEX" zahrnuje různé typy trubek pro širokou škálu aplikací v oblasti ochrany kabelů. Řada PMAFLEX nabízí trubky pro technicky náročné aplikace se speciálními požadavky. K dispozici jsou trubky o průměru od 4,5 mm do 125 mm v provedeních od velmi lehkých po velmi těžké a od ohýbatelných po vysoce flexibilní. Standardní barvy jsou černá a šedá. Mnoho typů trubek je speciálně testováno nebo schváleno v souladu s normami CSA, UL Recognition, NF, SNCF, DB atd.
Označení PMAFIX označuje velmi širokou škálu připojovacích šroubení s patentovaným bezpečnostním blokovacím systémem PMA. Připojovací armatury jsou k dispozici pro těsnost IP66 a IP68. Připojovací šroubení s krytím IP66 jsou vybavena předinstalovaným univerzálním zámkem, který zajišťuje rychlé zasunutí trubky. Připojovací armatury IP68 pro zvýšené požadavky jsou dodávány se speciální těsnicí krytkou trubky.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00