Změna jazyka :
Od jara 2025 je také možné vyrábět kabelové řešení SCARA v provedení ESD. V případě zájmu nás prosím kontaktujte. Jelikož se jedná o speciální materiál, cena se stanovuje individuálně v závislosti na množství.

Trvanlivé napájení robotů SCARA
Matthias Meyer představuje kabelové řešení SCARA

Bílé e-žebří (standardně černé) na odpovídající vlnité hadici PMA
**Dynamicky vyztužená vlnitá trubka**
Výztuž pro stávající systémy vlnitých trubek. E-žebřík se připíná na vlnitou hadici. Rozměry jsou nezávislé na výrobci hadice. E-žebří stabilizuje vlnitou hadici tak, že se může pohybovat pouze v jednom směru. Díky vodicím prvkům po stranách poskytuje e-žebřík vlnité hadici nepodporovanou délku.
Pro roboty Scara nabízíme pro začátek jmenovitou šířku 29.
Toto video natočené ve zkušební laboratoři igus ukazuje, jak funguje kabelové řešení SCARA.
Konce kabelu SCARA uložené na kuličkových ložiscích zajišťují neomezené rotační připojení vlnité hadice. E-žebřík ve spojení s vlnitou hadicí zajišťuje stabilitu, takže se vlnitá hadice vlivem pohybu neprohýbá.
V tomto videu si můžete prohlédnout komponenty, pokud se rozhodnete pro všechny tři komponenty kabelového řešení SCARA.
Instalace dílů trvá jen několik minut a provádí se s minimálním použitím nářadí.
Všechny produkty zobrazené ve videu najdete v internetovém obchodě:
Řešení kabelů SCARA se skládá ze tří prvků, které odpovídají nebo jsou přizpůsobeny danému robotu SCARA.
1: Pohyblivý koncový nástavec (přímý): TR.SCS.29.01.20.94.01.0
2: Pohyblivý koncový nástavec (úhlový): TR.SCS.29.01.20.94.02.0
3: Pevné koncové upevnění: TR.SCS.29.02.40.01.0
4: Vlnitá hadice s e-žebrem: TR.SCS.29.LLLL.0

Vnitřní průměr hadice 29 mm
Kabelové řešení ESD SCARA se skládá z optimalizovaných disipativních materiálů, které umožňují použití v prostředí ESD na SCARA. Základní konstrukce standardního kabelového řešení SCARA, která tvoří základ dodávky energie, byla vyzkoušena a testována v prostředí zákazníků od roku 2020. Díky certifikaci ESD nabízí tento systém maximální bezpečnost v prostředí ESD.
Jako základní materiál pro spoje slouží 3D tiskový materiál iglidur® i8-ESD vyvinutý společností igus, který má vysokou odolnost proti oděru a zvýšenou tuhost. Tato specifikace zaručuje bezpečné a pevné upevnění spojů.
Vodivá vlnitá trubka v kombinaci s e-rib, která je rovněž vyrobena z materiálu podporujícího ESD, doplňuje přívod energie. E-žebřík dodává vlnovcové trubce dostatečnou stabilitu, a to i ve vysoce dynamických aplikacích. Tvarový přechod mezi oběma koncovými spoji navíc zajišťuje certifikovanou vybíjecí schopnost.

Extrémně vysoká životnost zajišťuje méně odpadu

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00