Spojovacie tvarovky PMAFIX VAD, uhol 45° - čierne

I-BVAD-P090GT product image
igus-icon-lupe
I-BVAD-P090GT technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
I-BVAD-P090GT product image
I-BVAD-P090GT technical drawing
  • Vysokokvalitný polyamid
  • Samozhášavý
  • Bez halogénov, fosforu a kadmia
  • Vynikajúca odolnosť voči rázom Teplotný rozsah: -40 °C až +105 °C; krátkodobo: +160 °C
  • IP66 (VWD): Kovanie s predvmontovanými univerzálnymi bezpečnostnými zámkami (AFN2)
  • IP68 (VWV): Armatúra s oválnymi zámkami (OVN2), tesnením hadice a závitu (NVN3, SVN4)
  • Farba: čierna
igus-icon-lieferzeitI-BVAD-P090GT
PG09
10
PG
IP66

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie