igus-icon-lupe
- Špeciálne upravený polyamid 6
- Dvojdielna spojka IP54
- Samozhášavý
- Bez halogénov a kadmia
- Vynikajúca odolnosť voči rázom
- Teplotný rozsah: -40 °C až +105 °C; krátkodobo až do +160 °C
- Trubica sa dá tiež vmontovať zasunutím do predinštalovanej armatúry
- Doručenie: spojka sa dodáva otvorená
igus-icon-lieferzeit-dotI-BLNO-M160
M16X1,5
36.5