igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Vysokokvalitný polyamid
- Samo-uhasiace, bez halogénov, fosforu a kadmia
- Vynikajúca odolnosť voči rázom
- Teplotný rozsah: -40 °C až +105 °C; krátkodobé: až +160 °C
- Obsah dodávky IP66 (VND): Spojka s predvmontovanými univerzálnymi bezpečnostnými zámkami (AFN2), IP68 (VNV): Spojka s oválnymi zámkami (OVN2), tesnenie pre trubky a tesnenie pre závit (NVN3, SVN4)
- Farba: čierna
igus-icon-lieferzeitI-BVND-P13MGT-11
PG13,5
7
PG
IP66