IAA TRANSPORTATION 2026

Nové produkty a hlavní atrakce veletrhu

15. až 20. září 2026

veletrh Hannover Messe | Hala 26 | veletržní stánek E55

Nové produkty a zajímavosti

NOVINKA: Maximální manévrovací prostor u nabíjecího stanoviště MCS

  • Menší opotřebení a žádné riziko krádeže kabelu
  • Vyšší bezpečnost práce: žádné riziko zakopnutí a žádné kabely v prostoru pro jízdu

NOVINKA: Žádné riziko zakopnutí, žádná krádež kabelů

  • Automatické navíjení kabelů
  • Ochrana proti krádeži kabelu (při zatažení)
  • S montážními otvory pro snadnou integraci

NOVINKA: Bez PTFE, vyšší spolehlivost při plánování

  • 100% – srovnatelné nebo lepší specifikace z hlediska opotřebení ve srovnání s řešeními na bázi PTFE
  • Je to jen o 10% dražší než řešení na bázi PTFE

NOVINKA: Třikrát cenově výhodnější než kovová pouzdra z POM

  • Pro pulzující nebo bodová zatížení do 75 MPa
  • 100% mazání a bezúdržbovost

NOVINKA: Mimořádně plynulý chod – až 200 N

  • Minimální koeficient tření (μ = 0,05)
  • Kompaktní: výška systému pouhých 30 mm
  • K dispozici také s zakřivenými lištami

NOVINKA: 50krát delší provozní životnost při vysokém zatížení

  • Minimálně 50krát delší provozní životnost při zatížení 200 N a otáčkách 500 ot./min ve srovnání s plastovými kuličkovými ložisky s plastovým vnitřním kroužkem

Optimální hmotnost a dostatek prostoru

  • Lehké a prostorné díky zmenšeným bočním dílům a štíhlejším příčkám
  • Pro kompaktní aplikace s krátkými zdvihy
  • Boční kluzné plochy pro provoz s bočním upevněním

Žádný sběrný kroužek, žádná koroze

  • Zajišťuje nepřetržitý přenos energie, dat a vzduchu
  • Jednoduchá výměna kabelů
  • Flexibilní využití, např. pro napájení přívěsů u nakládacích ramp

Až 12,5 milionu cyklů

  • Vysoká spolehlivost při trvalém cyklus ohybu
  • Teplotní odolnost od -35 °C do +100 °C
  • Méně přetržení kabelů díky vysoce pružné konstrukci vodičů
  • Záruka až 4 roky