xiros® hybridné radiálne ložiská s hlbokou drážkou s krúžkom xirodur® B180 a vnútorným oceľovým krúžkom

Nový
BB-608-420-B180-35-ES product image
igus-icon-lupe
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
BB-608-420-B180-35-ES product image
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
  • Hybridné guľôčkové ložiská pre vyššie zaťaženie
  • Prevádzková teplota: -40 °C až +80 °C
  • Materiál vonkajšieho krúžku: xirodur® B180
  • Materiál vnútorného krúžku: nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál klietky: iglidur® J3
  • Materiál guľôčok: nehrdzavejúca oceľ
  • Minimálne 50-násobná životnosť pri 200 N a 500 ot./min v porovnaní s plastovými guľôčkovými ložiskami s plastovým vnútorným krúžkom.
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608-420-B180-35-ES
22
7
8
608

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie