Změna jazyka :

Všechny naše osvědčené standardní materiály iglidur jsou nyní k dispozici bez PTFE. Novinkou jsou iglidur GPF, HPF a XPF, které rozšiřují naši nabídku bez PTFE o jeden materiál pro univerzální použití, jeden pro vysoké teploty a jeden pro kontakt s chemikáliemi.
100% srovnatelné nebo lepší vlastnosti opotřebení ve srovnání s roztoky na bázi PTFE
Pouze o 10% dražší než roztoky na bázi PTFE.
Prověřeno ve více než 15 000 testech opotřebení v největší průmyslové zkušebně
Udržitelnost díky absenci PTFE nebo věčných chemikálií.
igus podporuje oběhové hospodářství plastů a investuje do recyklace chemických látek.
.

Magnus, jako vedoucí oddělení vývoje materiálů: Jak daleko je igus s tématem PFAS a PTFE?
Pokračujeme ve vývoji alternativ bez PTFE k našim nejúspěšnějším materiálům obsahujícím PTFE na plné obrátky. Zaměřujeme se především na rozšíření našich pěti nejlepších materiálů pro kluzná ložiska o varianty bez fluorové přísady. Cílem je vyvinout varianty bez PTFE se stejnými nebo lepšími specifikacemi než originály obsahující PTFE. V roce 2024 jsme již představili materiály iglidur JPF a iglidur WPF. Jedná se o bez PTFE verze vysoce univerzálního a osvědčeného materiálu iglidur J a také o materiál iglidur W300, který je optimalizován především pro poněkud vyšší zatížení a požadavky na opotřebení. Vyvinuli jsme také recepturu pro iglidur F bez PTFE. Nyní, právě včas pro Hannover Messe 2025, můžeme oznámit zásadní průlom. Vyrobili jsme verze bez PTFE nejúspěšnějšího materiálu iglidur - iglidur G - a nyní můžeme nabídnout i vysokoteplotní standard iglidur X jako bez PTFE. S iglidurem HPF nabízíme také variantu speciálně pro použití v kapalných médiích.
Bílá kniha "Zaměření na PFAS: plánovaná omezení, výzvy a řešení pro průmysl" se zabývá mimo jiné těmito tématy:

V našem internetovém obchodě naleznete další produkty pro kluzná ložiska bez PTFE.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00