Jaká je trvalá udržitelnost produktů motion plastics?


Před: Výroba plastů

Energetická vyváženost

Spotřeba ropy

Bez PTFE

100% zelená elektřina

99% recyklace

clean igus

Certifikace v oblasti životního prostředí a klimatu

Norma pro environmentální řízení ISO 14001

Norma pro energetický management ISO 50001


Nabídka použití plastů

bez mazání

Symbol udržitelných, odolných produktů s kruhovými šipkami.

Dlouhá životnost

Úspora energie

Dva zelené pouzdrové kroužky v trávě, jeden s mechovým povrchem.

Biopolymery

Prediktivní údržba

Nízká hmotnost

Vyměnitelné díly


Po: Plasty po použití

Cirkulární ekonomika s plastovými lahvemi, obaly a továrními procesy kolem Země.

Recyklační platforma chainge

Koloběh recyklace plastů kolem Země se šipkami, provozy a přepravou recyklovaného materiálu.

Recyklace pomocí HydroPRT


Udržitelné inovace

Udržitelná mobilita s kolem z recyklovaného plastu

igus Bike u vody s rozpadajícím se zadním kolem před mostem.

e-chain E2.1: první kompletní řada energetických řetězců z recyklovaného materiálu

echain e21 se zelenými šipkami pro oběh a tok materiálu.

Ložisko otočného kroužku na bázi dřeva

Kulatá plastová příruba se šrouby a středovým otvorem.

3D tiskové vlákno na udržitelné kartonové cívce

Cívka filamentu iglidur i150 na kartonové cívce pro 3D tisk.

Kluzná ložiska vyrobená ze surovin, které jsou z 94 % obnovitelné

Zelený kroužek kluzného ložiska iglidur.

drylin R na dřevěných hřídelích - Studie

Studie s dubovou dřevěnou hřídelí v ložiskovém prvku igus.

Kuličková ložiska z regranulátu

Zelené kuličkové ložisko s viditelnými kovovými kuličkami.

Projekty a iniciativy v oblasti ochrany zdrojů

Skupina sází stromy v lese.

Vysazujeme nové stromy po celém světě

Vícepatrové parkhaus se zelenými fasádami za plotem.

Zelené vícepodlažní parkoviště v sídle společnosti igus v Kolíně nad Rýnem

Dva muži drží dokument před budovou igus s klimatickým nápisem v Kolíně nad Rýnem.

Partnerství s Kolínskou deklarací o klimatu

Udržitelnost našich kabelů chainflex

Logo UPS s informací o uhlíkově neutrálním doručení.

Klimaticky neutrální přeprava se společností UPS

Přehrada na odpad v znečištěné vodě, před a po vyčištění.

Plastic Fischer – proti plastovému odpadu v řekách

Plovoucí past na odpad na Rýnu pro čištění a oběhové hospodářství.

Rýnská chobotnice - igus podporuje plovoucí lapač odpadů

Boxy clean igus s barevnými nádobami pro třídění materiálu.

Čistý igus - naše iniciativa na zamezení vzniku plastového odpadu

Zařízení iMSPO pro landstrom v kontejnerovém terminálu s kontejnerovou lodí a detailem mobilního napájení.

Využití pobřežní energie v boji proti emisím znečišťujících látek v kontejnerových přístavech