Změna jazyka :


Problém: Každý rok se do světových oceánů dostane osm milionů tun plastu. Hodnota těchto ztracených zdrojů činí přibližně 80 miliard dolarů. Dosud se většina plastů spalovala a recyklovalo se pouze 14%. Po celém světě se hromadí smíšený odpad. V případě netechnických plastů 100 až 1 000krát víc.
Řešení: V roce 2007 vyvinula společnost Mura Technology Limited novou formu chemické recyklace a více než deset let ji testovala v pilotním závodě v Austrálii – jedná se o takzvané řešení hydrotermální recyklace plastů (HydroPRS). Toto řešení bylo mezitím přejmenováno na HydroPRT, což je zkratka pro „Hydrothermal Plastic Recycling Technology“ (technologie hydrotermální recyklace plastů).
Technologie HydroPRT umožňuje přeměnit plastový odpad, který se běžně nedá recyklovat, zpět na ropu během 30 minut. Tato metoda je z hlediska využití zdrojů mnohem efektivnější než těžba fosilní ropy, protože na každou tunu zpracovaného plastového odpadu ušetří až pět barelů ropy. K separaci buněk a jejich opětovnému sloučení se používá pouze voda, vysoká teplota a tlak. Jedna jediná továrna dokáže ročně zpracovat 20 000 tun plastu, čímž se sníží emise CO₂ o 28 180 tun. To odpovídá roční spotřebě 5 983 automobilů a roční energetické spotřebě 4 914 domácností. Kapacita závodu by se však v dlouhodobém horizontu měla ztrojnásobit.
V budoucnu se chemická recyklace prosadí tam, kde konvenční recyklace naráží na své limity. Aby společnost igus podpořila firmu Mura v počáteční fázi a pomohla této technologii k celosvětovému průlomu, investovala v lednu 2020 4 miliony liber (4,7 milionu eur) a v březnu 2021 tuto investici navýšila na celkových 5 milionů eur. Díky této podpoře a navázání a rozšiřování dalších partnerství mohla společnost Mura zahájit výstavbu první komerční elektrárny typu HydroPRT. Tento projekt se realizuje v průmyslovém areálu Wilton International v Teesside na severovýchodě Anglie.
Video ukazuje proces získávání ropy pomocí technologie HydroPRT
Od dubna 2021 je dalším partnerem společnost Dow Chemical, druhá největší chemická společnost na světě. Tato spolupráce přispěje k dalšímu rozšíření špičkového recyklačního procesu společnosti Mura. Společnost Dow využije nově získané suroviny k vývoji nových plastů pro potravinářské obaly a další obalové výrobky, které budou nakonec recyklovány a znovu zařazeny do globálních dodavatelských řetězců.
Plánuje se, že společnosti zpracovávající odpad budou do závodu dodávat plastový odpad, aby naplnily své cíle ohledně recyklace. Ropa se pak získává za cenu podobnou ceně fosilní ropy. V první fázi budou v Teesside vybudovány celkem čtyři katalytické hydrotermální reaktory, které budou ročně zpracovávat více než 80 000 tun plastového odpadu. Kromě toho se plánuje výstavba dalších závodů mimo jiné v Německu, USA a Asii.
Video velkého staveniště v Anglii
V dubnu 2021 zahájila společnost Mura Technology výstavbu prvního velkokapacitního závodu na recyklaci netříděného plastového odpadu v Anglii. První montáž na místě proběhla 15. července 2022. Slavnostní otevření se konalo 26. října 2023, kdy si investoři, partneři a příznivci mohli závod poprvé prohlédnout. Do provozu bude uvedena až v roce 2026.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00