Změna jazyka :
Kluzná ložiska iglidur A181 jsou díky svým technickým parametrům a souladu s příslušnými předpisy předurčena pro použití v potravinářské technologii. V porovnání s iglidurem A180, pokud jde o mechanické vlastnosti, odolnost vůči teplotám a médiím, je iglidur A181 ve většině případů vhodnější, pokud jde o odolnost vůči opotřebení.
| Popisné technické specifikace | ||
|---|---|---|
| Odolnost proti opotřebení při +23 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Více informací o odolnosti proti opotřebení |
| Odolnost proti opotřebení při +90 °C | - 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Odolnost proti opotřebení při +150 °C | - 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Vlastnost snímku | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Koeficient tření, dynamický, proti oceli: µ 0,10 - 0,21 |
| Odolnost proti opotřebení pod vodou | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Odpor médií | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Více informací o odolnosti vůči médiím |
| Odolnost vůči hranovému zatížení | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Odolnost proti nárazům a rázům | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Odolnost proti nečistotám | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + |
Horní dlouhodobá teplota použití +90 °C umožňuje širokou škálu aplikací v potravinářství. Pevnost v tlaku klesá s rostoucí teplotou. Oteplení kluzných pouzder vlivem tření je nutné také započítat do teploty aplikace. Při teplotách nad +60 °C se doporučuje dodatečné zajištění.
| min. teplota aplikace | Horní teplota použití, dlouhodobá | Horní teplota aplikace, krátkodobá | Kromě toho zajistěte axiální jištění z |
|---|---|---|---|
| - 50 °C | +90°C | +110°C | +60°C |
iglidur A181 byl vyvinut pro nízké povrchové rychlosti. Maximální rychlosti jsou přípustné do 0,8 m/s (rotační), resp. 3,5 m/s (lineární) při nepřetržitém provozu na sucho. Hodnoty v tabulce udávají hranice, při kterých dochází v důsledku tření ke zvýšení teploty až na trvale přípustnou hodnotu. V praxi nelze těchto limitů vždy dosáhnout kvůli vzájemným vlivům.
Povrchové rychlosti různých materiálů iglidur
| Maximální povrchové rychlosti [m/s] | Rotace | Oscilace | linear |
|---|---|---|---|
| Dlouhodobé | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
| Krátkodobá | 1,2 | 1,0 | 5,0 |

Graf 01: Přípustné hodnoty pv pro kluzná ložiska iglidur A181 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = rychlost povrchu [m/s]
Y = zatížení [MPa]
S rostoucí teplotou klesá pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur A181. Tento inverzní vztah je znázorněn na schématu 02. Maximální doporučený povrchový tlak představuje pouze jeden z mechanických parametrů materiálu. A proto z toho nelze vyvozovat žádné závěry týkající se tribologických vlastností. Graf 03 ukazuje pružnou deformaci igliduru A181 při radiálním zatížení.
Součinitel tření a odolnost proti opotřebení se liší v závislosti na parametrech použití (grafy 04 a 05). U kluzných ložisek iglidur A181 má změna součinitele tření µ malý vliv na rychlost otáčení a kvalitu povrchu hřídele.
Koeficient tření o ocel (Ra = 1µm, 50HRC):
| iglidur A181 | suché | Maziva | olej | voda |
|---|---|---|---|---|
| Koeficient tření μ | 0.10 - 0.21 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
Graf 06 ukazuje výsledky testování různých materiálů hřídelí s kluznými ložisky vyrobenými z igliduru A181. Zvláštní pozornost je v potravinářském průmyslu věnována hřídelím odolným proti korozi. Graf 06 ukazuje, že v kombinaci s těmito hřídeli lze dosáhnout velmi nízké míry opotřebení. Stejně jako u mnoha jiných iglidurových materiálů se rychlost opotřebení zvyšuje při jinak stejných parametrech při otáčení (graf 07).
Kluzná ložiska iglidur A181 lze používat v širokém rozsahu podmínek prostředí a v kontaktu s mnoha chemikáliemi. V tabulce je uveden přehled chemické odolnosti kluzných ložisek iglidur A181 při pokojové teplotě.
Všechny údaje při pokojové teplotě [+20 °C], + odolný 0 podmíněně odolný - neodolný
| Médium | Odolnost |
|---|---|
| Alkohol | + |
| Mazací tuky a oleje bez aditiv | + |
| Uhlovodíky | + |
| Paliva | + |
| Silné zásady | + do 0 |
| Silné kyseliny | - |
| Ředěné zásady | + |
| Ředěné kyseliny | 0 až - |
Kluzná ložiska iglidur A181 jsou standardní ložiska pro hřídele s tolerancí h (doporučená minimální h9). Kluzná ložiska jsou určena pro zalisování do obrobených otvorů v toleranci H7. Po montáži do tělesa jmenovité velikosti se vnitřní průměr ložiska automaticky přizpůsobí tolerancím E10.
Důležité tolerance podle ISO 3547-1 po zalisování:
| Průměr d1 [mm] | Pouzdro H7 [mm] | kluzné ložisko iglidur A181 E10 [mm] | Hřídel h9 [mm] |
|---|---|---|---|
| až 3 | +0,000 +0,010 | +0,014 +0,054 | -0,025 +0,000 |
| > 3 až 6 | +0,000 +0,012 | +0,020 +0,068 | -0,030 +0,000 |
| > 6 až 10 | +0,000 +0,015 | +0,025 +0,083 | -0,036 +0,000 |
| > 10 až 18 | +0,000 +0,018 | +0,032 +0,102 | -0,043 +0,000 |
| > 18 až 30 | +0,000 +0,021 | +0,040 +0,124 | -0,052 +0,000 |
| > 30 až 50 | +0,000 +0,025 | +0,050 +0,150 | -0,062 +0,000 |
| >50 až 80 | +0,000 +0,030 | +0,060 +0,180 | -0,074 +0,000 |
| >80 až 120 | +0,000 +0,035 | +0,072 +0,212 | -0,087 +0,000 |
| > 120 až 180 | +0,000 +0,040 | +0,085 +0,245 | -0,100 +0,000 |

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h