Odolné energetické řetězy pro portálové jeřáby

  • Nízká hlučnost a nízké vibrace
  • Menší instalační prostor a hmotnost
  • Výpočet životnosti
  • Rychlé dodání
  • Jednoduchá montáž
  • Cenově výhodné a nenáročné na údržbu
  • Kompletní systém nebo jednotlivé komponenty od velikosti dávky 1
Jednonosníkové pojízdné jeřáby

Jednonosníkové pojízdné jeřáby

Dvounosníkový pojízdný jeřáb

Dvounosníkové pojízdné jeřáby

Výložníkové jeřáby

Výložníkové jeřáby

Odolné výrobky pro vnitřní jeřáby

Nákladově efektivní e-řetěz bez vodicího žlabu

▲ Technika nahoru
  • Energie, data, vzduch a kapaliny v JEDNOM systému
  • 50 % podlahy haly zůstává volné, není nutný vodicí žlab
▼ Snížení nákladů
  • O 88 % kratší doba instalace ve srovnání s běžným standardním řešením s vodicím žlabem
  • Menší nároky na údržbu a čištění
vedení kabelů e-spool

e-spool® | Alternativa kabelového bubnu

  • Zabraňuje namáhání kabelu v tahu
  • dodávka energie ve všech směrech pomocí jednoho e-řetězce®
  • Velmi šetří místo
  • Vedení různých průměrů a médií
Napájení mostových jeřábů řady 2600

E2/000 dodávka energie

  • Snadné otevření a zasunutí kabelu
  • Rychlá montáž
  • Robustní a odolný
  • Vždy bezpečné uchycení oddělovače
Zdroj energie E2000 s válečky

Zásobování energií válečkem

  • Válečky místo kluzáků
  • Vhodné pro obzvláště dlouhé jízdní vzdálenosti
  • Vhodné pro vysoké pojezdové rychlosti
  • K dispozici jako systém připravený k instalaci, přizpůsobený na míru
Zvedací pás pro vertikální dodávku energie

Zvedací pásek

  • Snadné a prostorově úsporné vedení kabelů
  • Rychlost až 1 m/s
  • Zrychlení až 2 m/s2
  • Maximální délka prodloužení 13 m
i.Sense - monitorování stavu

i.Sense Monitorování stavu

  • e-chain® a kabel rozpozná vaše požadavky na údržbu
  • Stav systému lze vyvolat online
  • Oznámení o údržbě zasílaná přímo do vašeho chytrého telefonu
  • Možnost samočinného objednání náhradních dílů
Kabely chainflex

kabel chainflex®

  • Vyvinutý pro maximální zatížení
  • Kabel odolný proti zkroucení
  • Vhodný pro obzvláště malý poloměr ohybu
  • Záruka 4 roky na chainflex®
Vodicí žlab guidefast

Guidefast Vodicí kolejnice

  • Bezpečné vedení přívodu energie
  • Krátká doba montáže
  • Dlouhodobý test proběhl úspěšně: Vibrace, pevnost
  • Zbytečné svařování držáků
guidefast control - vedení kabelů pro ovládací přívěsky

Guidefast Control

  • Jednoduché vedení kabelů pro ovládací láhve
  • Žádné zamotávání kabelů
  • konektor lze individuálně přizpůsobit ovládací lahvi
  • Krátká doba montáže
Vodicí žlab pro energetické řetězy a kabely

vodicí žlab

  • Jednoduchá a flexibilní instalace
  • kluzná lišta na ochranu proti oděru
  • Vhodné pro dlouhé jízdní vzdálenosti
  • Nízká hmotnost
EC.PP s hřídeli

Rychlá a snadná instalace

Příběhy úspěšných aplikací s interiérovými jeřáby

Řetěz E4 na halovém jeřábu Carpenter

15 let bezproblémového nepřetržitého provozu

Vnitřní jeřáb

Vedení kabelů v teple a prachu

Inteligentní plasty

...a další úspěchy

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie