Vedení ovládacího zařízení guidefast CFG+ na vnitřních jeřábech

Vedení ovládacího zařízení, ovládání guidefast
  • Bezpečné a prostorově úsporné, žádné zamotávání kabelů.
  • Integrováno do tvaru jeřábového nosníku
  • Přenos energie, dat a signálů
  • Nezávislost na výrobci
  • Volitelně jsou k dispozici všechny verze konektorů od všech výrobců ovládacích závěsů
  • 10dílný vodicí kanál GFC.1.91.30.025.2000
  • 2 sady tlumičů GFC+.917.670
  • 1 kus pohyblivého ramene GFC+.917.934.350
  • 662 článků řetězu 10.025.048.0 + 1 sada 1025.34PZ

Instalace ovládání guidefast na jeřábový nosník

  • Připevněte řídicí konzolu Guidefast v intervalech po 1 m.
  • Připevněte vodicí žlaby a mezi jednotlivými částmi žlabů ponechte mezeru 2 mm.
  • Nainstalujte pevný konec energetického řetězu do žlabu a odlehčete napětí pomocí kabelových stahovacích pásků.
  • Namontujte vodicí vozík
  • Namontujte pohyblivé rameno energetického řetězu do žlabu.
  • Namontujte koncové zarážky na začátek a konec skutečného pohybu

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie