Energetické řetězy ESD

  • ESD materiál testovaný více než 10 miliony cyklů pro nejvyšší požadavky
  • Otevíratelné energetické řetězy se spojovacími prvky a vnitřním dělením v provedení ESD dostupné skladem
  • Standardizovaný výrobek - igumid ESD
  • Léty prověřené použití v ochranných oblastech EX
  • Krátké dodací lhůty: 7.00 - 20.00 Objednávkový a dodací servis

E2/000 ESD

Řada 1500 ESD

igus energetický řetěz s modrou ESD linií a označením 21.

Řada 2500 ESD

ESD energetický řetěz řady 2500 s modrými výbojovými liniemi.
Energetický řetěz se symbolem ESD a údajem o výšce 35 mm.

Řada 2700 ESD

K řadě 2700 ESD

E4.1 ESD

Řada E4.21 ESD

Energetický řetěz E4.21 s modrými cestami pro odvod elektrostatického náboje.

Řada E4.28 ESD

ESD kabelový řetěz s modře vyznačenou cestou odvodu a velikostí 28.

Řada E4.32 ESD

Energetický řetěz řady E4.32 s ochranou ESD a vodivými dráhami v řezu.

Řada E4.42 ESD

Energetický řetěz E4.42 s modrými liniemi znázorňujícími elektromagnetické pole.

Řada E4.56 ESD

Řetěz E4.56 s modrými elektromagnetickými rušivými liniemi a rozměrem 56 mm.

Řada E4.80 ESD

Kabelový řetěz E4.80 vhodný pro ESD s modrými liniemi a označením 80.

zip ESD

Řada 07 ESD

Energetický řetěz s ochranou ESD a rozměrem 10,3 mm.

Řada 09 ESD

ESD energetický řetěz s modře vyznačenou cestou odvodu a rozměrem 15.

E2 micro ESD

Řada E2C.10 ESD

ESD energetický řetěz E2C s modrým znázorněním elektrostatického výboje a rozměrem 10,6.

Řada E2C.15 ESD

ESD energetický řetěz E2C.15 s cestami pro odvod elektrostatického náboje a rozměrem 14,9.

E4/light ESD

Řada 14240 ESD

ESD řetěz Chainflex s modrými cestami výboje a rozměrem 62.

Řada 15050 ESD

ESD energetický řetěz s označením 80 mm a modrými vodicími liniemi.

E6 ESD

Řada E6.29 ESD

Kabelový nosič E6.29.ESD se symbolem ESD a grafikou blesků.

Řada E6.40 ESD

Energetický řetěz E6.40.ESD se symbolem ESD a elektrickými výboji.
Energetický řetěz E6.40.ESD se symbolem ESD a elektrickými výboji.

Řada E6.52 ESD

Přejít na řadu E6.52 ESD

triflex® R ESD

Řada TRC.40 ESD

Energetický řetěz TRC ESD s modře znázorněnými elektrostatickými výboji.

Řada TRC.60 ESD

Kabelový ochranný systém TRC e-skin s viditelným elektromagnetickým stíněním a kótovacím náčrtem.
Kabelový řetěz TRC v ESD provedení s výkresy rozměrů.

Řada TRC.70 ESD

Přejít na řetězy triflex R ESD

Páskový kabel e-skin plochý ESD

e-skin flat ESD s varovným symbolem ESD a označením cleanroom.
K ploché kůži e-skin ESD

ESD informace

Montážní návod ESD s vedením kabelů a uzemňovacími body ve více variantách uložení.

Návod k montáži ESD

Energetický řetěz vede kabely v pohyblivém strojním systému.

Další energetické řetězy

Testování ESD v laboratoři igus

ESD zkušební sestava s měřicími přístroji a kabelovým řetězem v dílně.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Marián Pevala_igus SK
Marián Pevala

Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®

+421 940 982 865Napsat e-mail

Konzultácie