igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
72 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
75 mm
Polomer ohybu [R]
200 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanieinfo
info
Celková cena
67,98 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy679,80 EUR
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : E4.80.07.200.0.ESD679,80 EUR
Energetický reťazec ESD série E4.80 | Otvárateľná na vnútornom a vonkajšom rádiuse | Vnútorná výška: 80 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitE4.80.07.200.0.ESD75200