ESD energetický reťaz, rad E2C.15 | Jeden diel, neotvárateľný | Vnútorná výška: 14,9 mm

<p>E2C.15 ESD energy chain series<br></p>
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
<p>E2C.15 ESD energy chain series<br></p>
ESD energetický reťaz, rad E2C.15 | Jeden diel, neotvárateľný | Vnútorná výška: 14,9 mm
ESD energetický reťaz, rad E2C.15 | Jeden diel, neotvárateľný | Vnútorná výška: 14,9 mm
ESD energetický reťaz, rad E2C.15 | Jeden diel, neotvárateľný | Vnútorná výška: 14,9 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
Vnútorná výška [Hi]
14.9 mm
Max. priemer kábla
Max. priemer kábla
12.5 mm
Princíp otvárania
Princíp otvárania
Neotvárateľná
Vnútorná šírka [Bi]
Vnútorná šírka [Bi]
16 mm
Polomer ohybu [R]
Polomer ohybu [R]
28 mm

Štruktúra a výpočet ceny článku

Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
84,00 EUR
1,68 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy
pripravené na odoslanie do 72 hodín

Zoznam dielov

(1)
e-chain®
Č. dielu : E2C.15.16.028.0.ESD84,00 EUR
ESD energetický reťaz, rad E2C.15 | Jeden diel, neotvárateľný | Vnútorná výška: 14,9 mm
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie