Změna jazyka :

V souladu se současnými trendy jsou moderní stroje stále menší a kompaktnější, což znamená, že se v energetických řetězcích stále častěji používají menší poloměry. Výzvou je pak použití kabelů, které toto dodatečné zatížení vydrží. Koneckonců by měly být stále schopny dlouhodobě pracovat s vysokou odolností, bezpečností a spolehlivostí. Standardní kabely nemohou tyto podmínky spolehlivě splnit. Které kabely jsou vhodné pro malé instalační prostory? Jak lze dosáhnout dlouhé životnosti a bezpečnosti? Odpovědi na tyto otázky a další užitečné informace naleznete zde.
Nemáte ve svém stroji více místa pro kvalitní vedení kabelů?
V tomto videu srozumitelně vysvětlíme, jak problém s místem řešíme. Přesvědčte se sami!

Kabel motoru se jeví jako poměrně jednoduchý kabel. Jeho jediným úkolem je napájet motor. Kvůli připojení k frekvenčnímu měniči má napěťovou třídu 600 V/1000 V a čtyři žíly (L1, L2, L3, PE). Motorové kabely se používají tam, kde je třeba přenášet velké množství energie, ale požadavky v automatizační technice se v posledních letech dramaticky zvýšily.
Aby bylo možné splnit všechny tyto požadavky plus nepřetržité mechanické zatížení v energetickém řetězci, jsou použité materiály a výrobní procesy klíčem k funkci motorových kabelů. Koneckonců zajištění spolehlivého napájení pohonu při vysokém zatížení zůstává elementární. Jedním z příkladů je použití u přístavních jeřábů.
Motorové kabely igus® jsou vyrobeny ze speciálních vysoce kvalitních zesítěných izolačních materiálů XLPE. Tyto materiály, které jsou speciálně přizpůsobeny pro aplikace v energetických řetězcích, nabízejí výhodu nízkokapacitního povlaku pro rychlé spínací časy s nízkými ztrátami a velmi vysoké teplotní rezervy izolace s vyšší proudovou hustotou. Musí mít také vysokou životnost na dlouhé vzdálenosti nebo při silném ohybu. Kromě toho musí být lanko v žíle velmi kvalitní, aby bylo možné kabel trvale pohybovat v malých instalačních prostorech. Tím je zajištěna dlouhá životnost a spolehlivé napájení.
Více informací o motorových kabelech chainflex® najdete zde.

Kabel serva, stejně jako kabel motoru, napájí motor. I zde samozřejmě využíváme výhod izolace žil XLPE. Má však i další zásadní funkce: Dodává energii brzdě motoru a/nebo přenáší signál ze snímače teploty do měniče frekvence. Pro tento účel má servokabel jeden nebo dva další řídicí páry, které jsou navíc stíněné, aby se k měniči frekvence nedostalo žádné rušení. Servokabely mají často také celkové stínění, aby se zabránilo elektronickému magnetickému rušení, protože pak mají lepší specifikace elektromagnetické kompatibility. V porovnání s motorovými kabely jsou proto servokabely mnohem složitější a mají mnohem větší jádro. Kvůli dodatečným stíněným řídicím párům již kabel není tak symetrický jako například motorový kabel. To představuje zvláštní výzvu při návrhu vysoce kvalitního kabelu.
To řeší klínový výplňový extrudovaný vnitřní plášť, který na jedné straně poskytuje pevný základ pro stínění a na druhé straně se ovíjí kolem dodatečně stíněného řídicího páru a vede jádro v podélném směru. Vnitřní plášť je zde obzvláště důležitý, protože jen tak lze dosáhnout dlouhé životnosti jádra a zaručené odolnosti vysoce kvalitního síta. Dlouhé cestovní vzdálenosti a malé poloměry ohybu navíc kabel ještě více zatěžují, takže je nutné zajistit speciální ochranu. Typickou aplikací pro servokabel je skladovací a vyhledávací jednotka, ale je také nepostradatelný v obráběcích strojích nebo manipulačních portálech.
Více informací o servokabelech chainflex® najdete zde.

kabely měřicího systému se často nazývají také kabely zpětné vazby nebo kabely snímače. Používají se pro zpětnou vazbu signálu ze systému snímače do měniče frekvence. Vysoká hustota informací, jako je rychlost, úhlová poloha a další informace, které jsou důležité pro správné použití pohonů v automatizační technice, se v kabelu přenášejí pomocí různých kombinací signálových vodičů. To znamená pestrou směs různých průřezů, počtu žil a kombinací stínění. Tyto kombinace musí být při pohybu zvláště chráněny, což se realizuje pomocí speciálních párových stínění nebo plášťů prvků.
Dlouhé vzdálenosti a malé poloměry ohybu představují zvláštní výzvu, protože zde na kabel působí extrémní síly. Při výrobě kabelu měřicího systému je důležité použít obzvláště kvalitní a vybrané materiály vzhledem k citlivým součástem kabelu. Vysoce kvalitní materiály, jako je TPE, extrudovaná litá výplň a robustní vnitřní plášť v celé délce, obzvláště hustě opletené stínění s vysokým krytím a optimálním úhlem opletení, jsou základními komponenty, které činí kabel měřicího systému odolným a bezpečným. Jsou obzvláště důležité, protože kabely měřicího systému se používají všude tam, kde dochází k pohybu.
Zde najdete další informace o kabelu měřicího systému chainflex®.
Odborné články na téma materiálů
Mnohem podrobnější informace si můžete zdarma stáhnout zde
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h