Změna jazyka :
| Číslo zkoušky: 5034 | životnost: 45 milionů zdvihů | 
|---|---|
| Leitungstyp: CF29.25.15.02.01.D | poloměr ohybu: 100 mm (faktor 7,2 x d) | 
| Typ kabelu: TPE bezhalogenový | 

V tomto testu se analyzovala předpokládaná životnost řetězu CF29.25.15.02.01.D v elektronickém řetězu® s poloměrem 100 mm.
Kabely řady CF29.D se často používají ve skladovacích a vyhledávacích strojích (SRM). Tam se používají ve zvedacím mechanismu stožáru. Vysoká dynamika a chladné prostředí představují pro použité komponenty velkou výzvu. Musí odolávat extrémně nízkým teplotám, například v chladírnách.
Test ukázal, že očekávaná životnost servokabelu CF29.25.15.02.01.D je 45 milionů zdvihů a nemá problémy s velmi nízkými teplotami až do -35 °C.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h