Energetické řetězy pro horizontální dodávku energie

Vodorovné vedení kabelů a úspora nákladů

Vodorovný vodicí kanál pro systém energetického řetězu.

Horizontální systém guidelok

  • Nepodporované
  • Žádné usazování čipů
  • Modulární systém s malým počtem dílů
  • Cenově výhodnější než mnoho ocelových řetězů
  • Možnost použití otevřených žlabových systémů
  • Třísky mohou propadávat
Vedení kabelů flizz na okraji stroje.

basic flizz

  • Systém s nízkými nároky na údržbu do 100 m
  • Ochrana proti povětrnostním vlivům a nečistotám
  • Standardizované a modulární provedení
  • Snadná montáž na stěnu
  • Volitelné upevnění na podlahu nebo strop
Kabelový systém Micro Flizz u pohonu s kabely.

micro flizz

  • Řetěz je bezpečně veden ve speciální drážce
  • Lze ovládat prostřednictvím stacionární ovládací skříňky
  • Zrychlení až 50 m/s²
  • Provozní rychlost až 6 m/s
  • Rychlost přenosu dat až 10 Gbit/s
  • Malé nároky na prostor

Horizontální cesty delší než 1 000 metrů

Dlouhý dopravník s modrou ocelovou konstrukcí na staveništi nebo v povrchovém dole.
  • Dlouhé cesty 1 000 m a více
  • Paralelní vedení všech kabelů
  • Žádná zbytečná rozhraní
  • Hmotnost náplně až 100 kg/m
  • Nízká hlučnost pojezdu
  • Vysoká energetická účinnost díky rol e-chains
  • Životnost deset a více let s energetickými řetězy a kabely
  • Robustnost ve všech aplikacích zahrnujících vítr, počasí, nečistoty, chemikálie, sypké zboží atd.
  • Rychlá instalace a dodatečná montáž kabelů a hadic

Výhody energetických řetězových systémů igus

  • Šetrné ke kabelům
  • Lehké, modulární, pevné, tiché, snadno otevíratelné
  • Zásobování energií, daty, optickými kabely, olejem a vzduchem v jednom systému
  • Konfigurovatelné online
  • Předvídatelná životnost
  • Snadná a nenáročná údržba, jednoduchá instalace
  • Velký standardní katalog

Systémy alternativního zásobování energií od společnosti igus

Energetický řetěz ve srovnání s kabelovým bubnem a nápisem „VS“.

Energetické řetězové systémy místo motorových kabelových navijáků

Porovnání Microflizz a trolejové kolejnice se signálními vlnami a označením VS.

Systémy energetických řetězů místo sběrnicových systémů

Srovnání řetězu a festoon systému s „VS“.

Systémy energetických řetězů místo upevnění

Vybrané příklady použití

Rypadlo na hnědé uhlí - dopravní jednotka

Dopravní zařízení pro sypký materiál s dlouhým igus e-chain podél trasy.

základní flizz místo kabelového bubnu

Energetický řetěz ve stroji s vedenými kabely.

mikro flizz v potravinářském průmyslu

Automatizovaný dopravní systém s kovovou konstrukcí a paletami ve výrobní hale.

Všechny příklady použití s energetickými řetězci igus

kabely chainflex pro pohyb

Kabely chainflex v energetickém řetězu.

Otestováno!

Testovací laboratoř chainflex ve velké výrobní hale s dopravními systémy a zkušebními sestavami.

Online nástroj

Dopravník se symboly učení, nástroje, nastavení, kalkulačky a vyhledávání.

Katalog energetických řetězců

Otevřený katalog se stránkami o energetických řetězech.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Marián Pevala_igus SK
Marián Pevala

Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®

+421 940 982 865Napsat e-mail

Konzultácie