Rozšíření sortimentu vstřikovaných závitových matic

Nový dryspin® Dimension DS6.35X25.4-LH

Nové velikosti závitů
  • hladší chod díky přísnějším výrobním tolerancím a standardně zaoblené geometrii zubů.
  • Až o 50,9 % levnější ve srovnání s kovovými maticemi s posuvným závitem
  • Až o 25 % nižší opotřebení ve srovnání s POM+PTFE (rozměr 10X3) Prohlédněte si protokol o zkoušce zde
  • Žádné mazivo ani olej v pohonu šroubu a dlouhá životnost díky patentované asymetrii
  • Životnost vodicích šroubů lze vypočítat online

rozsah produktů [mm]: Delší životnost díky asymetrii

TypObjednací čísloZávitd1d2d5b1b2ABC
Válcová vstřikovaná matice se závitemDST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46,3512-12-11--
Vstřikovaná matice se závitem a přírubouDST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46,35123,2124111218

Přehled nových rozměrů šroubu s vysokou šroubovicí dryspin®

Další důležité informace:

Rozměry šroubových pohonů se suchým hřídelem

  • Průměry od 4 do 50 mm a rozteče od 0,5 do 100 mm.
  • Více než 5 000 variant ve standardním programu
  • Široká škála materiálů a typů
  • Naši odborníci vám rádi pomohou s výběrem
Rozměry

Hledáte správné vodicí šrouby?

  • 100% odolné proti korozi
  • Tiché díky geometrii závitu
  • Až o 30 % delší životnost
  • A mnoho dalších výhod
Vhodný přívodní šroub

Alternativa ke konvenčním trapézovým šroubům

  • Tichý chod a eliminace vibrací díky zaobleným zubům
  • Delší životnost díky asymetrii
  • Vyšší účinnost díky optimalizovaným úhlům boků
  • 100 % bez koroze, samosvornost a mnoho dalších výhod
16x5

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie